Marley NCWD
Torre di raffreddamento a flusso incrociato
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo GPM: 1180-3100
Capacità termica: 546-921 tonnellate
Progettato per abbattere il pennacchio a temperature più basse con la stessa quantità di umidità
Progettato per un terzo o un quinto del pennacchio visibile rispetto ai progetti di percorsi in serie basati su una percentuale dell'anno con dati meteorologici del pennacchio e ASHRAE
Fino a 20% risparmio di acqua durante il funzionamento della sezione batteria rispetto alla torre di raffreddamento standard
Cos'è una torre di raffreddamento?
L'NCWD è un torre di raffreddamento ibrida assemblata in fabbrica innovativa e brevettata progettato specificamente per la riduzione del pennacchio. SPX Cooling Technologies ha una vasta esperienza nella progettazione e costruzione di torri di raffreddamento ibride a livello globale.
Si ottengono temperature efficienti dell'acqua fredda pennacchio visibile ridotto, simili ai sistemi di raffreddamento a secco.
Una torre di raffreddamento ibrida funziona in linea di principio come una torre di raffreddamento a umido. Una sezione secca aggiuntiva installata nella parte superiore della torre di raffreddamento riduce il pennacchio visibile riscaldando l'aria umida proveniente dalla zona piovosa.
I nostri ingegneri e specialisti termoidraulici hanno esperienza nella progettazione e costruzione di scambiatori di calore e apparecchiature di raffreddamento a umido per garantire un funzionamento continuo e affidabile della torre di raffreddamento.
Il design unico dell'NCWD con elevata capacità a cella singola, consente lo stesso tonnellaggio delle torri di raffreddamento con percorso in serie, ma con un peso operativo fino a 40% inferiore e un consumo energetico fino a 44% inferiore.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.