Biblioteca: Aggiunti o modificati più recentemente
Brochure, Biblioteca
Il dispositivo anti-inversione a disco (ARD) esterno Marley è un gruppo in acciaio inossidabile saldato e progettato su misura, imbullonato direttamente a un Marley Geareducer® con diametri dell'albero di ingresso da 1,125" fino a 2,625".
Marley NC Everest – Applicazioni HVAC
Brochure, Biblioteca
SPX Cooling Technologies ha intrapreso una missione per progettare una torre di raffreddamento senza eguali al mondo. Il risultato, Marley NC Everest, offre vantaggi epici per il cliente, tra cui 50% maggiore capacità di raffreddamento, maggiori risparmi energetici, meno componenti e minori costi di manutenzione.
Marley Insight – Acciaio inossidabile 301L
Brochure, Biblioteca
L'acciaio inossidabile, come alternativa all'acciaio zincato, ha trovato largo impiego nelle apparecchiature di raffreddamento a umido grazie alle sue eccellenti proprietà meccaniche abbinate alla sua superiore resistenza alla corrosione.
Riempimento controcorrente FB20MA
Brochure, Biblioteca
Il riempimento in pellicola anti-intasamento Marley FB20MA è costituito da fogli di PVC ignifugo assemblati meccanicamente senza l'uso di adesivi per formare blocchi di mezzo di raffreddamento.
Kit di riduzione del rumore della ventola ultra silenzioso
Brochure, Biblioteca
Riduzione del rumore con parti originali Marley comprovate. Rendi la tua torre di raffreddamento fino a 2 volte più silenziosa. Ottieni una riduzione del rumore efficace, fino a 12 dBA, in 3 semplici passaggi
Marley Insight – Motore del ventilatore a trasmissione diretta
Brochure, Biblioteca
Dal 2011, SPX Cooling Technologies, Inc. offre motori a magneti permanenti per soddisfare le esigenze di azionamento diretto dei nostri clienti delle torri di raffreddamento.
Marley NC Everest – Applicazioni industriali pesanti
Brochure, Biblioteca
La torre di raffreddamento Marley NC Everest merita un'attenta considerazione per gli attuali impianti chimici, petroliferi e del gas, gli impianti di produzione di energia e altre applicazioni di raffreddamento industriale. Che si tratti di progettare un nuovo impianto o di sostituire una vecchia torre di raffreddamento tradizionale eretta sul campo, il design crossflow preassemblato della NC Everest offre vantaggi significativi, tra cui una consegna e un'installazione più rapide, abbinate a una capacità di raffreddamento fino a 50% in più per cella e una riduzione di 20% nell'energia della pompa.
Torri di raffreddamento assemblate in fabbrica per applicazioni energetiche e industriali
Brochure, Biblioteca
I moduli Marley Factory-Assembled Cooling Tower Modules meritano un'attenta considerazione per gli impianti di generazione di energia, gli impianti chimici, petroliferi e del gas e altre applicazioni di raffreddamento industriale con carichi termici da piccoli a medi. I moduli offrono diversi vantaggi, tra cui materiali da costruzione robusti e resistenti all'uso industriale, assemblaggio in fabbrica, installazione chiavi in mano, completamento più rapido e sicuro e requisiti di interruzione più brevi.