Seleziona una pagina

Biblioteca: Aggiunti o modificati più recentemente


Torre di raffreddamento in fibra di vetro Marley NC

Brochure, Biblioteca
Combinando prestazioni superiori alle specifiche con un'economia sotto budget, la NC Fiberglass continua l'avanzamento evolutivo della tecnologia delle torri di raffreddamento Marley. Originariamente sviluppata come torre di raffreddamento SC a metà degli anni '90, il continuo miglioramento e perfezionamento ha reso la NC Fiberglass di livello mondiale. Attualmente non disponibile negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

Riempimento pellicola Marley M106 Crossflow

Brochure, Biblioteca
Il riempimento a film crossflow M106 è il riempimento di sostituzione post-vendita ideale. La configurazione include eliminatori integrali in angoli di scarico sia verticali che orizzontali.

Eliminatore Marley XCEL TU

Brochure, Biblioteca
Marley sviluppò il primo separatore di gocce cellulare negli anni '70, quando i progetti di separatori erano per lo più configurazioni di tipo a lama inefficaci.

Torre di raffreddamento Marley MCW

Brochure, Biblioteca
La torre di raffreddamento Marley MCW di SPX Cooling Technologies è semplicemente la più efficace disponibile oggi per applicazioni sensibili al suono e allo spazio. La soluzione ideale per applicazioni urbane e industriali.

Riduttore Marley System 5

Brochure, Biblioteca
Da oltre 50 anni, Marley produce i riduttori di velocità a ingranaggi più affidabili, progettati specificamente per il servizio delle torri di raffreddamento.

Torre di raffreddamento in acciaio Marley Sigma

Brochure, Biblioteca
Queste torri in acciaio, altamente efficienti e a bassa manutenzione, montate in loco, offrono un'ampia scelta di soluzioni per impianti industriali di medie e grandi dimensioni e per grandi applicazioni HVAC.

Serie Marley Sigma F.

Brochure, Biblioteca
L'ultima aggiunta alla fortunata serie di torri di raffreddamento a flusso incrociato Marley Sigma utilizza materiali compositi avanzati e acciaio inossidabile per garantire un'eccellente durata e resistenza alla corrosione in un design davvero conveniente.

Ugello a flusso incrociato Marley Spiral Target

Brochure, Biblioteca
L'ugello Spiral Target è stato originariamente progettato da Marley per sostituire gli orifizi di misurazione in ceramica situati nei bacini di distribuzione dell'acqua calda delle torri a flusso incrociato e per eliminare i piani di diffusione dell'acqua sotto i bacini dell'acqua calda.

Riempimento Marley Omega Crossflow Splash

Brochure, Biblioteca
Il riempimento a spruzzo Marley Omega fornisce una soluzione robusta e conveniente per le torri di raffreddamento a flusso incrociato. Le spaziature variabili delle barre di riempimento forniscono le prestazioni termiche richieste con la minima quantità di materiale di riempimento e tempo di installazione. Il riempimento Omega è installato in parallelo alla configurazione del flusso d'aria.

Ugello controcorrente Marley NS

Brochure, Biblioteca
Gli ugelli NS si avvitano semplicemente nei tubi adattatori e si bloccano in posizione. Possono essere rimossi e reinstallati senza attrezzi. L'anello di diffusione scatta in posizione.
it_IT