Riempimento Marley FB20
Il riempimento in pellicola anti-intasamento FB20 è costituito da fogli di PVC ignifugo legati per formare blocchi di mezzo di raffreddamento. Le scanalature verticali sfalsate forniscono cambiamenti direzionali nel flusso di aria e acqua per aumentare il raffreddamento e promuovere l'efficienza termica, riducendo sostanzialmente il verificarsi di incrostazioni.
Copertura per bacino di distribuzione Marley DH
Le coperture del bacino di distribuzione DH offrono un ampio spazio libero per la manutenzione delle valvole di controllo del flusso. L'area aperta orizzontale lungo il livello del fan deck consente la luce naturale e la ventilazione all'interno dell'involucro.
Sistema di distribuzione in controcorrente Marley
L'intero sistema di distribuzione è progettato al computer per massimizzare le prestazioni termiche e può essere ottimizzato per ridurre al minimo la prevalenza della pompa. Il design riduce inoltre al minimo l'interferenza strutturale con la distribuzione dell'acqua. Il sistema Marley evita la distribuzione irregolare dell'acqua e le elevate pressioni operative associate ai sistemi di ugelli upspray.
Marley DF254 Riempimento controcorrente
DF254 è una configurazione di riempimento di tronchi a basso intasamento con supporto inferiore. Le ondulazioni trasversali aperte e angolari consentono il passaggio di detriti e sporcizia di crescita biologica, offrendo al contempo la massima superficie e turbolenza per sviluppare un efficiente trasferimento di calore.
Marley DF381 Riempimento pellicola anti-intasamento
DF381 è una configurazione di riempimento di tronchi a basso intasamento con supporto inferiore. Le ondulazioni trasversali aperte e angolari consentono il passaggio di detriti e sporcizia di crescita biologica, offrendo al contempo la massima superficie e turbolenza per sviluppare un efficiente trasferimento di calore e umidità.
Rivestimento architettonico Marley DuraLast
L'involucro architettonico in fibra di vetro pultrusa Marley DuraLast è un materiale attraente e ideale per l'ambiente umido e corrosivo delle torri di raffreddamento. È resistente e leggero. Inoltre, non si corrode a causa dell'esposizione a sostanze chimiche o all'umidità e resiste al deterioramento dovuto alla luce solare.
Albero di trasmissione Marley serie 400
Gli alberi di trasmissione in fibra di carbonio della serie 400 rappresentano un'alternativa leggera e a bassa manutenzione rispetto agli alberi di trasmissione in acciaio inossidabile.
Derrick terminale Marley
Endwall Derrick è un accessorio di servizio installato in modo permanente che è un'attrezzatura opzionale per le torri di raffreddamento industriali Marley. Questo dispositivo sicuro, semplice e robusto facilita l'abbassamento o il sollevamento di attrezzature meccaniche tra il piano di ventilazione e il livello del suolo. In servizio, una rotaia rimovibile in alluminio saldato è posizionata attraverso l'apertura della piattaforma.
Riempimento Splash Marley Alpha III Crossflow
Il riempimento Alpha III aumenterà la capacità della torre di raffreddamento (rispetto al listello di legno su spaziatura simile). È disponibile una spaziatura variabile delle barre di riempimento per fornire le prestazioni termiche richieste.