Collegamento MarleyGard™
Panoramica
• Maggiore visibilità dello stato della torre di raffreddamento
• Protegge dagli arresti non programmati
• Compatibile con BACnet
• Facile da aggiungere ai controlli Marley esistenti
• Migliora il funzionamento della torre con gli aggiornamenti dei sensori dei componenti
• Pre-programmato con punti di stato della torre di raffreddamento
• Soluzione di progettazione pre-ingegnerizzata rispetto alla fabbricazione personalizzata in loco
• Adatto per installazione esterna
Il LINK MarleyGard fornisce un'interfaccia tra un Building Management System (BMS) e un pannello di controllo Marley per monitorare i punti di stato della torre di raffreddamento e le letture analogiche utilizzando sistemi BACnet/IP LAN. Il pannello di comunicazione MarleyGard LINK fornisce un modulo di interfaccia pre-programmato e un elenco di punti di stato. Lo stato di vari componenti della torre di raffreddamento può quindi essere facilmente monitorato utilizzando un BMS, tra cui:
• Controlli del motore della ventola VFD
• Controlli del riscaldatore del bacino dell'acqua fredda
• Livelli di vibrazione
• Livello dell'olio del cambio
• Controlli del livello del bacino dell'acqua fredda
Il LINK MarleyGard può essere confezionato con un pannello di controllo della torre di raffreddamento Marley o offerto come soluzione aftermarket per un pannello di controllo Marley.
Scopo: Monitoraggio
Potenza in entrata: 120 V CA, 2 A, 50/60 Hz
Interruttore principale: 6A
Temperatura ambiente: Da -10°F (-23°C) a 110°F (43°C)
Allegato: NEMA 4X (IP56) in fibra di vetro per esterni 18″L x 20″A x 9″P
Protezione contro le sovratensioni: SÌ
Riscaldatore per contenitore: SÌ
Canali: 12 – 4 digitali più 8 ingressi universali
Terminali del modulo I/O: Rimovibile
Morsettiera utente: SÌ
Protocollo del modulo: BACnet/IP
Conforme a BACnet: SÌ
Riconfigurabile: SÌ
Standard: Assemblea UL/CUL 508A
MarleyGard LINK fornisce un'interfaccia tra un sistema di gestione dell'edificio (BMS) e un pannello di controllo Marley per monitorare i punti di stato della torre di raffreddamento e le letture analogiche utilizzando sistemi BACnet/IP LAN.