Seleziona una pagina
  • it_IT

Cos'è una torre di raffreddamento?

Una torre di raffreddamento è a scambiatore di calore specializzato in cui l'aria e l'acqua vengono messe a diretto contatto tra loro per poterlo fare ridurre la temperatura dell'acqua. Quando ciò avviene, un piccolo volume di acqua evapora, riducendo la temperatura dell'acqua che circola attraverso la torre.

L'acqua riscaldata mediante un processo industriale o in un condensatore di condizionamento dell'aria viene pompata nella torre di raffreddamento attraverso tubi. L’acqua spruzza attraverso degli ugelli su banchi di materiale chiamati “riempire”, che rallenta il flusso dell'acqua attraverso la torre di raffreddamento ed espone quanta più superficie possibile dell'acqua per il massimo contatto aria-acqua. Mentre l'acqua scorre attraverso la torre di raffreddamento, viene esposta all'aria, che viene trascinata attraverso la torre dal ventilatore azionato dal motore elettrico.

Quando l'acqua e l'aria si incontrano, si forma una piccola quantità di acqua evaporato, creando un'azione rinfrescante. L'acqua raffreddata viene quindi pompata nuovamente al condensatore o all'apparecchiatura di processo dove si trova assorbe il calore. Verrà quindi pompato nuovamente nella torre di raffreddamento per essere nuovamente raffreddato. Nozioni di base sulle torri di raffreddamento fornisce un livello di conoscenza di base delle torri di raffreddamento ed è un'ottima risorsa per coloro che desiderano saperne di più.

Tipi di torri di raffreddamento

Non tutte le torri sono adatte a tutte le applicazioni. Le torri di raffreddamento sono progettate e realizzate in diverse tipologie, con numerose dimensioni disponibili. Comprendere i vari tipi, insieme ai loro vantaggi e limiti, è importante per determinare la torre giusta per un progetto. IL elenco prodotti fornisce una panoramica delle torri per aiutarti a determinare quale è quella giusta per la tua applicazione.

Torri di raffreddamento a flusso incrociato

In torri di raffreddamento a flusso incrociato l'acqua scorre verticalmente attraverso il riempimento mentre l'aria scorre orizzontalmente, attraverso il flusso dell'acqua in caduta.

In questo modo l'aria non deve passare attraverso il sistema di distribuzione, consentendo l'utilizzo di vasche di distribuzione dell'acqua calda a flusso per gravità montate nella parte superiore dell'unità sopra il riempimento.

Questi lavabi trovano applicazione universale su tutti torri a flusso incrociato.

Torri di raffreddamento in controcorrente

Torri di raffreddamento in controcorrente sono progettati in modo tale che l'aria fluisca verticalmente verso l'alto, in contrasto con il flusso dell'acqua che cade nel riempimento.

A causa di questo flusso d'aria verticale, non è possibile utilizzare i bacini aperti a flusso per gravità tipici dei modelli a flusso incrociato. Invece, le torri a controflusso utilizzano sistemi di spruzzatura pressurizzati a tubo per spruzzare acqua sulla parte superiore del riempimento.

Poiché l'aria deve poter passare attraverso il sistema di spruzzatura, i tubi e gli ugelli devono essere più distanti per non limitare il flusso d'aria.

Torri di raffreddamento a tiraggio indotto e a tiraggio forzato
Le torri di raffreddamento a tiraggio indotto sono dotate di ventole generalmente montate sulla parte superiore dell'unità e aspirano l'aria attraverso il mezzo di riempimento. Al contrario, l'aria viene spinta dai ventilatori posizionati alla base della facciata di ingresso dell'aria sulle torri a tiraggio forzato.
Marley Induced Draft Cooling Tower
Torre di raffreddamento a tiraggio indotto Marley MD
Forced Draft Cooling Tower
Torre di raffreddamento a tiraggio forzato Marley MCW
Torri di raffreddamento assemblate in fabbrica (FAP) e torri di raffreddamento montate sul campo (FEP).

Torri assemblate in fabbrica (FAP) vengono costruiti e spediti nel numero di sezioni consentito dalla modalità di trasporto. Una torre relativamente piccola verrà spedita essenzialmente intatta. Una torre di raffreddamento multicella più grande viene prodotta come moduli in fabbrica e spedita pronta per l'assemblaggio finale. Le torri assemblate in fabbrica sono anche conosciute come “confezionato" O "FAP" (prodotto assemblato in fabbrica). Le torri di raffreddamento assemblate in fabbrica possono essere a flusso incrociato o controcorrente, a tiraggio indotto o forzato, a seconda dell'applicazione. Sebbene tutte le applicazioni siano diverse, la torre a flusso incrociato e tiraggio indotto Marley NC assemblata in fabbrica è ampiamente utilizzata per applicazioni HVAC e dell'industria leggera.

Torri di raffreddamento montate sul campo (FEP) Le torri erette sul campo vengono costruite principalmente nel sito di utilizzo finale. Tutte le torri di raffreddamento di grandi dimensioni, e molte delle torri più piccole, sono prefabbricate, contrassegnate in pezzi e spedite al sito per l'assemblaggio finale. Il produttore solitamente fornisce manodopera e supervisione per l'assemblaggio finale. Le torri montate sul campo possono essere a flusso incrociato o controcorrente, a seconda dell'applicazione. Per applicazioni di potenza e industriali pesanti, eretti sul campo Torre controcorrente Marley F400 può essere personalizzato per soddisfare le vostre precise specifiche in termini di prestazioni, struttura, deriva e abbattimento dei pennacchi.

Marley Factory Assembled Cooling Tower
Torre di raffreddamento Marley assemblata in fabbrica (FAP).
Marley Field Erected Cooling Tower
Torre di raffreddamento Marley Field Erected (FEP).
Driver di prestazione

Utilizzando un approccio di sistema totale, ogni torre di raffreddamento e componente è progettato e progettato per funzionare insieme come un sistema integrato per prestazioni efficienti e lunga durata.

Freecooling HVAC – Un sistema di freecooling consente alla torre di soddisfare direttamente le esigenze di raffreddamento di un edificio senza la necessità di far funzionare il refrigeratore quando fa freddo. L’obiettivo di un sistema di freecooling è il risparmio energetico. Esistono tipi specifici di sistemi di freecooling e alcuni elementi che devono essere presenti affinché un sistema di freecooling possa essere preso in considerazione. Fare clic qui per ulteriori informazioni sul freecooling SPX.

Flusso variabile – Potrebbero esserci significative opportunità di risparmio energetico se la torre di raffreddamento può essere utilizzata con flusso variabile in condizioni non di punta. Il flusso variabile è un modo per massimizzare l'efficacia della capacità della torre installata per qualunque flusso abbia il processo. Ulteriori informazioni sul flusso variabile SPX.

Parti OEM – Progettato con precisione per fornire un prodotto affidabile, Parti originali Marley sono costruiti secondo gli standard più elevati e le tolleranze più strette per una durata di servizio prolungata.

Soluzioni Geareducer® – I riduttori sono disponibili in una varietà di design e rapporti di riduzione per adattarsi alle diverse velocità delle ventole e potenze delle torri di raffreddamento. IL Soluzioni per riduttori Marley Il programma consente ai clienti di ordinare un nuovo cambio sostitutivo per una torre da SPX, oppure un tecnico addestrato in fabbrica può riparare un cambio esistente o ricostruire un cambio utilizzando parti Marley OEM.

Riempire - Uno dei componenti più importanti di una torre di raffreddamento è il riempimento. La sua capacità di favorire sia la massima superficie di contatto che il massimo tempo di contatto tra aria e acqua determina l'efficienza della torre di raffreddamento. Le due classificazioni di riempimento di base sono riempimento di tipo splash (rompe l'acqua) e riempimento tipo pellicola (distribuisce l'acqua in uno strato sottile).

Eliminatori di deriva – Progettato per rimuovere le gocce d'acqua dall'aria scaricata e ridurre la perdita di acqua di processo, eliminatori di gocce fanno sì che l'aria e le goccioline subiscano improvvisi cambiamenti di direzione. Ciò fa sì che le gocce d'acqua vengano separate dall'aria e depositate nuovamente nella torre.

Ugelli – La configurazione a flusso incrociato consente l'uso di un sistema di distribuzione del flusso per gravità con un ugello come il Marley ST. Con questo sistema, l'acqua di alimentazione viene elevata nei bacini di distribuzione dell'acqua calda sopra il riempimento e poi scorre sopra il riempimento (per gravità) attraverso gli ugelli situati nel pavimento del bacino di distribuzione. La configurazione in controcorrente richiede l'uso di un sistema di tipo a pressione con tubi chiusi e ugelli di spruzzatura come il Marley NS.

Tifosi – I ventilatori delle torri di raffreddamento devono spostare grandi volumi d'aria in modo efficiente e con vibrazioni minime. I materiali di fabbricazione non solo devono essere compatibili con il loro design, ma devono anche essere in grado di resistere agli effetti corrosivi dell'ambiente in cui i ventilatori devono funzionare. IL Ventilatore Marley ultra silenzioso è un esempio di ventilatore che può essere utilizzato in situazioni in cui è necessaria una rumorosità molto bassa.

Alberi di trasmissione – L'albero motore trasmette potenza dall'albero di uscita del motore all'albero di ingresso del riduttore. Poiché l'albero motore funziona all'interno della torre, deve essere altamente resistente alla corrosione. Girando alla massima velocità del motore, deve essere ben bilanciato e capace di essere riequilibrato. A causa dei rigorosi requisiti delle specifiche della torre di raffreddamento, il Albero motore Marley Comp-DS in fibra di carbonio è stato progettato.

Per informazioni specifiche su come SPX Cooling Tech può soddisfare le esigenze delle vostre torri di raffreddamento, contattate il vostro locale Rappresentante delle vendite Marley.

it_IT