Seleziona una pagina

CERTIFICAZIONE CTI SOUND

Dati acustici certificati per una scelta sicura della torre di raffreddamento.

SPX Cooling Tech offre uno dei portafogli più ampi del settore di torri di raffreddamento con Certificazione audio CTI, offrendo a ingegneri e proprietari la certezza di prestazioni acustiche verificate.

CTI-Sound-Hero-Image

Che cos'è la certificazione CTI Sound?

La certificazione acustica CTI fornisce una verifica indipendente delle prestazioni acustiche di una torre di raffreddamento utilizzando metodi di prova standardizzati. I dati certificati consentono a ingegneri e proprietari di impianti di confrontare con sicurezza le prestazioni acustiche di diversi produttori e di garantire la conformità alle normative locali in materia di rumore.

  • Testato in modo indipendente in condizioni controllate.
  • Livelli di potenza sonora pubblicati per banda di ottava
  • Consente una modellazione accurata del rumore a livello di sistema
  • Riduce i rischi in fase di progettazione e autorizzazione
CTI-Sound-Certification-Logo

Un ampio portfolio di soluzioni certificate CTI Sound

SPX Cooling Tech offre configurazioni con certificazione CTI Sound Certified per diverse linee di prodotti, supportando un'ampia gamma di applicazioni, capacità e requisiti acustici.
Marley NC Cooling Tower

Marley® NC®

TORRE DI RAFFREDDAMENTO A FLUSSO INCROCIATO

MD Everest

Marley® Medico

TORRE DI RAFFREDDAMENTO A CONTROFLUSSO

MD Everest modular cooling tower

Marley® MD Everest®

TORRE DI RAFFREDDAMENTO A CONTROFLUSSO

Marley AV Cooling Tower

Marley® AV

TORRE DI RAFFREDDAMENTO A FLUSSO INCROCIATO

Aqua tower cooling tower

Marley® Aquatower

TORRE DI RAFFREDDAMENTO A FLUSSO INCROCIATO

Marley NX Cooling Tower

Marley® NX

TORRE DI RAFFREDDAMENTO A FLUSSO INCROCIATO

Marley CP

Marley® CP

TORRE DI RAFFREDDAMENTO A CONTROFLUSSO

Marley CR Cooling Tower

Marley® CR

TORRE DI RAFFREDDAMENTO A CONTROFLUSSO

Marley OlympusV Adiabatic Fluid Cooler

OlympusV®

Raffreddatore a fluido adiabatico

WEBINAR Marley

Certificazione acustica CTI (STD-204): Considerazioni sulle specifiche per gli ingegneri

Dettagli:

  • Giovedì 2 aprile 2026 | 10:00 CDT

Iscriviti ora

Cooling Towers for Industrial Process Cooling
it_IT