Seleziona una pagina

Condensatore evaporativo Marley DTC

Condensatore evaporativo

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Condensatore evaporativo
DT Fluid Cooler
DT Fluid Cooler Cutaway
Evaporative Cooling Fluid Cooler Airflow

Dettagli del prodotto:

  Condensatore evaporativo in controcorrente a tiraggio indotto
 Disponibilità: Asia-Pacifico
Capacità termica: 136 – 1272 tonnellate R717
Marley Geareducer® l'unità garantisce bassa manutenzione e alta affidabilità
Ugelli anti-intasamento e griglie di ingresso a triplo passaggio garantiscono una gestione dell'acqua superiore
Opzioni di riduzione del rumore fino a 15+dBA più silenziose rispetto ai condensatori a tiraggio forzato di dimensioni simili
Conforme all'OSHA

Il condensatore evaporativo a tiraggio indotto Marley DTC è un scambiatore di calore evaporativo indiretto che converte il refrigerante da vapore a liquido e respinge efficacemente il calore all'atmosfera.

Il condensatore evaporativo a tiraggio indotto Marley DTC è uno scambiatore di calore evaporativo indiretto che converte il refrigerante da vapore a liquido e respinge efficacemente il calore nell'atmosfera. È progettato per supportare applicazioni di raffreddamento e refrigerazione industriali che coinvolgono lavorazioni chimiche, gas industriali e produzione farmaceutica, nonché conservazione a freddo e lavorazione di alimenti e bevande. Il condensatore evaporativo DTC può essere applicato in sistemi che utilizzano refrigeranti ad ammoniaca, idrocarburi o alogenuri.

Reattività
Dall'analisi delle specifiche, all'assistenza nella selezione dei prodotti e alla consegna puntuale, fino al coordinamento dell'installazione, alla messa in servizio e al supporto operativo continuo, i team di vendita e assistenza clienti di SPX offrono un ulteriore livello di attenzione, competenza e impegno per la vostra soddisfazione.

Valore
SPX si impegna a produrre prodotti con più valore per i nostri clienti. Il condensatore evaporativo DTC sfrutta i punti di forza ingegneristici e produttivi del nostro team, nonché la filosofia aziendale secondo cui soddisfare le aspettative dei clienti è fondamentale per il successo a lungo termine. I clienti beneficiano di un prodotto ben progettato, robusto e affidabile; e di una partnership con un'azienda impegnata nella soddisfazione del cliente per tutta la durata del prodotto.

Supporto e qualità in tutto il mondo
La nostra rete globale di specialisti di vendita e assistenza è pronta a fornirti il supporto di prodotto più reattivo e competente. Affidati a noi per la selezione esperta, l'installazione e l'assistenza operativa. Dalla produzione e piegatura dei tubi, alla saldatura, alla fabbricazione e all'assemblaggio delle parti, i componenti del condensatore vengono prodotti, ispezionati, assemblati e testati per le prestazioni secondo i nostri elevati standard di qualità.

Modelli di tiraggio indotto
Scegli tra un'ampia gamma di modelli a tiraggio indotto con larghezze nominali da 8,5' a 12' e lunghezze nominali da 9' a 36' per soddisfare le tue specifiche esigenze di raffreddamento e refrigerazione.

Costruito per durare

  • Struttura e rivestimento in acciaio zincato per impieghi gravosi
  • Aree immerse imbullonate o saldate – non avvitate a maschio
  • Zone saldate zincate a caldo – non zincate a freddo
  • Opzioni di costruzione in acciaio inossidabile

Facile da installare e mantenere

  • Collegamenti dei moduli progettati per elementi di fissaggio minimi
  • Sistemi meccanici progettati per affidabilità e servizio
  • Sistema di distribuzione dell'acqua autodrenante e anti-intasamento
  • Opzioni di piattaforma preassemblate con parapetti saldati
  • Grandi porte di accesso rettangolari

Caratteristiche

  • Marley Geareducer® trasmissione standard per la minima manutenzione e prestazioni affidabili con 5 anni di garanzia; trasmissione a cinghia opzionale
  • Griglie di ingresso a triplo passaggio per controllare gli schizzi e l'esposizione alla luce solare del bacino
  • Design del mozzo della ventola con doppio bullone a U per ridurre il potenziale di de-pitching e vibrazione
  • Motori per ventilatori TEFC standard
  • Le opzioni di riduzione del suono consentono selezioni di tiraggio indotto con livelli sonori fino a 15+ dBA inferiori rispetto ai condensatori a tiraggio forzato di dimensioni simili
it_IT