Marley NC Everest – Applicazioni industriali pesanti
Inizio / Biblioteca / Marley NC Everest – Applicazioni industriali pesanti
Marley NC Everest - Heavy Industrial Applications
Brochure
La torre di raffreddamento Marley NC Everest merita un'attenta considerazione per gli attuali impianti chimici, petroliferi e del gas, gli impianti di produzione di energia e altre applicazioni di raffreddamento industriale. Che si tratti di progettare un nuovo impianto o di sostituire una vecchia torre di raffreddamento tradizionale eretta sul campo, il design crossflow preassemblato della NC Everest offre vantaggi significativi, tra cui una consegna e un'installazione più rapide, abbinate a una capacità di raffreddamento fino a 50% in più per cella e una riduzione di 20% nell'energia della pompa.Lingue disponibili per i documenti