Aquatower Steel Revit File
Connessioni di ingresso
All model sizes of the AQ have a single inlet connection per cell, located on the top deck along the centerline of the air inlet face and set back a specified distance. The default inlet connection is a hole in the splash box, and is sized to accept insertion of a pipe stub of a commonly used pipe diameter for the unit size selected.
Connessioni di uscita
Two types of outlet connections are included in this product family: side suction outlet (available all models) and bottom outlet (available on 492 and larger models). Solo uno dei punti vendita should be connected; the other should be ignored or deleted. Based on the outlet type and unit size selected, outlet connections default to a commonly used pipe diameter, and are either threaded female, threaded male or grooved for a mechanical coupling.
accessori opzionali
I seguenti accessori opzionali sono parametri selezionabili nella categoria Strutturale:
Vertical Discharge Hood
Vertical Discharge Hood is available on steel AQ model sizes 494 and larger, and provides vertical discharge of the air leaving the tower. Other optional accessories may alter or prevent the use of this option and/or increase the size of the unit.
Celle multiple
Multiple instances of the AQ product family may be inserted into the Revit project for installations having multiple cells. Typically, multiple cells are oriented in the same direction and positioned such that all the air inlets share a common face.
Le spaziature standard delle celle da centro a centro sono elencate in base alle dimensioni del modello nella tabella seguente.
Spaziatura delle celle da centro a centro |
|
Dimensioni dell'unità |
Standard |
AQ490 |
37.5” (953mm) |
AQ492 |
49.5″ (1257mm) |
AQ493 |
73.5” (1867mm) |
AQ494 |
73.5” (1867mm) |
AQ495 |
97.5” (2477mm) |
AQ496 |
121,5″ (3086 mm) |
Autorizzazioni
Sufficient clearance should be provided to allow safe access to the tower and its components. Additionally, clearance must be provided at the air inlets and air discharge for adequate air flow. The clearance requirements vary by application, but the air inlet clearance can be approximated as the length of one cell, and the air discharge clearance should be at least five fan diameters. The preferred orientation of the tower allows prevailing wind to blow into the louvered face, with the fan discharge directed away from building surfaces.
Facendo clic su "Accetto", accetti i nostri Termini e condizioni:
Rendendo disponibili queste Informazioni, SPX Cooling non fornisce servizi professionali e non si assume alcun dovere, responsabilità o impegno nei confronti di qualsiasi persona che faccia uso di tali Informazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'utente, per la progettazione di edifici e relativi sistemi realizzati utilizzando tali Informazioni, o per l'accuratezza di tali Informazioni o di qualsiasi dato risultante dal loro utilizzo. Le presenti informazioni vengono fornite "così come sono" e SPX Cooling non sarà responsabile per eventuali reclami, richieste, lesioni, perdite, spese o responsabilità di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, che in qualsiasi modo derivi da o sia connesso all'uso delle Informazioni, indipendentemente dal fatto che tale richiesta di risarcimento, perdita, spesa o responsabilità derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o omissione di SPX Cooling o dei suoi dipendenti e rappresentanti derivanti dall'uso delle Informazioni utilizzo di queste informazioni.
SPX Cooling non fornisce alcuna garanzia di sorta, esplicita o implicita, inclusa ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'uso, o i risultati dell'uso, del Informazioni in termini di accuratezza, validità, completezza, applicabilità o conformità a qualsiasi codice normativo o leggi e regolamenti governativi. L'uso delle Informazioni comporta alcuni rischi e l'intero rischio relativo ai risultati e alle prestazioni delle Informazioni è responsabilità e responsabilità dell'utente.
SPX Cooling conserva il titolo e la proprietà di tutte le Informazioni e di tutte le relative copie e di tutti gli altri diritti e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, nelle e sulle Informazioni e in qualsiasi copia delle stesse . Accettando o utilizzando queste Informazioni, l'utente accetta di non utilizzare tali Informazioni salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento e l'utente accetta di non utilizzare queste Informazioni per rappresentare i prodotti di produttori diversi da SPX Cooling, le sue società madri o controllate.
Ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, nessuna parte delle Informazioni può essere copiata, riprodotta, ripubblicata, caricata, pubblicata, visualizzata pubblicamente, codificata, tradotta, trasmessa o distribuita in alcun modo su qualsiasi altro computer, server, sito Web o altro mezzo per la pubblicazione o la distribuzione o per qualsiasi impresa commerciale, senza il previo consenso scritto di SPX Cooling.
L'utente può utilizzare le Informazioni rese appositamente disponibili da SPX Cooling per il download, a condizione che (1) non rimuova alcun avviso di proprietà in tutte le copie di tali documenti, (2) utilizzi tali informazioni solo per uso aziendale interno e (3) non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativa a tali Informazioni.
Il presente Contratto e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato del Kansas, USA, senza alcun riferimento ai principi di conflitto di leggi.
I prodotti SPX Cooling sono soggetti a continui miglioramenti. SPX Cooling si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i dati del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.