Seleziona una pagina

File Revit di Marley AV

La famiglia di prodotti Revit per la torre di raffreddamento Marley® AV ("AV") fornisce la geometria di base e i collegamenti tipici dei tubi per ciascuna dimensione di unità della linea di prodotti. La famiglia di prodotti è compatibile con Revit versione 2012 e successive e può essere scaricata all'indirizzo /revit.

Connessioni di ingresso
Tutti i modelli di dimensioni AV hanno una singola connessione di ingresso per cella, situata sul piano superiore lungo la linea centrale della faccia di ingresso dell'aria (faccia D) e arretrata rispetto alla faccia D di una distanza specificata. La connessione di ingresso per tutti i modelli AV è un modello circolare di fori e bulloni dimensionato per accettare una flangia del tubo da 8”.

Connessioni di uscita
In questa famiglia di prodotti sono inclusi tre tipi di collegamenti di uscita: uscita di aspirazione laterale (faccia D), uscita inferiore e uscita di aspirazione finale (faccia A o C).  Solo uno dei punti vendita dovrebbe essere collegato; gli altri dovrebbero essere ignorati o cancellati. Per impostazione predefinita, la dimensione di uscita corrisponde al diametro del tubo comunemente utilizzato per la dimensione dell'unità selezionata. La dimensione effettiva dell'uscita può variare a seconda della portata di progetto e della posizione dell'uscita e deve essere confermata nel preventivo.

Tipo di ventola
I modelli AV sono disponibili con una ventola standard a basso rumore (A), una ventola silenziosa (L) o una ventola ultra silenziosa (C). I modelli di ventole standard a bassa rumorosità e silenziose hanno le stesse dimensioni complessive della torre e condividono i nomi dei modelli all'interno della famiglia Revit. I modelli di ventole ultra silenziose richiedono estensioni del cilindro della ventola e una piattaforma con feritoia e sono identificati separatamente nella famiglia Revit da un suffisso "C" sui nomi dei modelli applicabili.   

accessori opzionali
I seguenti accessori opzionali sono parametri selezionabili nella categoria Strutturale:

  • Piattaforma della feritoia sulla faccia D
  • La piattaforma con feritoia è disponibile solo sul lato della presa d'aria. Altri accessori opzionali potrebbero alterare o impedire l'utilizzo di questa opzione e/o aumentare le dimensioni dell'unità.

Celle multiple
È possibile inserire più istanze della famiglia di prodotti AV nel progetto Revit per installazioni con più celle. Tipicamente, più celle sono orientate nella stessa direzione e posizionate in modo tale che le porte di accesso sulle facce A e C di celle adiacenti siano una di fronte all'altra.

Le spaziature standard delle celle da centro a centro sono elencate in base alle dimensioni del modello nella tabella seguente.     

Spaziatura delle celle da centro a centro

Dimensioni dell'unità

Standard

AV6100

103,5" (2.616 mm)

AV6200

145,5″ (3696 mm)

AV6300

103,5" (2.616 mm)

AV6400

103,5" (2.616 mm)

AV6500

121,5″ (3086 mm)

AV6600

145,5″ (3696 mm)

AV6700

145,5″ (3696 mm)

Autorizzazioni
L'opzione della piattaforma con feritoia mostra lo spazio necessario per una gabbia di sicurezza sulla scaletta della piattaforma. Dovrebbe essere previsto uno spazio libero vicino alle porte di accesso per consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza. Inoltre, è necessario lasciare spazio alle prese d'aria e allo scarico dell'aria per un flusso d'aria adeguato. I requisiti di spazio libero variano a seconda dell'applicazione, ma lo spazio libero per l'ingresso dell'aria può essere approssimato alla lunghezza di una cella e lo spazio libero per lo scarico dell'aria deve essere pari ad almeno tre diametri della ventola. Si noti inoltre che gli involucri verticali attorno alla torre di raffreddamento non devono superare lo scarico della ventola, altrimenti il ricircolo dell'aria potrebbe influire sulle prestazioni.

Facendo clic su "Accetto", accetti i nostri Termini e condizioni:

Il contenuto delle informazioni sul prodotto di SPX Cooling Technologies, Inc. ("SPX Cooling") fornito in questo file di dati (compresi design e dimensioni) ("Informazioni") viene fornito solo a scopo informativo e non sostituisce una revisione e valutazione tecnica professionale della situazione. Un ingegnere professionista, abilitato nel settore dell'ingegneria appropriato, dovrebbe sempre condurre la valutazione finale della domanda; e tale individuo, non SPX Cooling o i suoi dipendenti e rappresentanti, è responsabile della progettazione tecnica finale e delle prestazioni dell'applicazione in questione.

Rendendo disponibili queste Informazioni, SPX Cooling non fornisce servizi professionali e non si assume alcun dovere, responsabilità o impegno nei confronti di qualsiasi persona che faccia uso di tali Informazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'utente, per la progettazione di edifici e relativi sistemi realizzati utilizzando tali Informazioni, o per l'accuratezza di tali Informazioni o di qualsiasi dato risultante dal loro utilizzo. Le presenti informazioni vengono fornite "così come sono" e SPX Cooling non sarà responsabile per eventuali reclami, richieste, lesioni, perdite, spese o responsabilità di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, che in qualsiasi modo derivi da o sia connesso all'uso delle Informazioni, indipendentemente dal fatto che tale richiesta di risarcimento, perdita, spesa o responsabilità derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o omissione di SPX Cooling o dei suoi dipendenti e rappresentanti derivanti dall'uso delle Informazioni utilizzo di queste informazioni.

SPX Cooling non fornisce alcuna garanzia di sorta, esplicita o implicita, inclusa ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'uso, o i risultati dell'uso, del Informazioni in termini di accuratezza, validità, completezza, applicabilità o conformità a qualsiasi codice normativo o leggi e regolamenti governativi. L'uso delle Informazioni comporta alcuni rischi e l'intero rischio relativo ai risultati e alle prestazioni delle Informazioni è responsabilità e responsabilità dell'utente.

SPX Cooling conserva il titolo e la proprietà di tutte le Informazioni e di tutte le relative copie e di tutti gli altri diritti e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, nelle e sulle Informazioni e in qualsiasi copia delle stesse . Accettando o utilizzando queste Informazioni, l'utente accetta di non utilizzare tali Informazioni salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento e l'utente accetta di non utilizzare queste Informazioni per rappresentare i prodotti di produttori diversi da SPX Cooling, le sue società madri o controllate.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, nessuna parte delle Informazioni può essere copiata, riprodotta, ripubblicata, caricata, pubblicata, visualizzata pubblicamente, codificata, tradotta, trasmessa o distribuita in alcun modo su qualsiasi altro computer, server, sito Web o altro mezzo per la pubblicazione o la distribuzione o per qualsiasi impresa commerciale, senza il previo consenso scritto di SPX Cooling.

L'utente può utilizzare le Informazioni rese appositamente disponibili da SPX Cooling per il download, a condizione che (1) non rimuova alcun avviso di proprietà in tutte le copie di tali documenti, (2) utilizzi tali informazioni solo per uso aziendale interno e (3) non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativa a tali Informazioni.

Il presente Contratto e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato del Kansas, USA, senza alcun riferimento ai principi di conflitto di leggi.

I prodotti SPX Cooling sono soggetti a continui miglioramenti. SPX Cooling si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i dati del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

it_IT