Seleziona una pagina

File MD Revit

La famiglia di prodotti Revit per Marley® La torre di raffreddamento MD ("MD") fornisce la geometria di base e i collegamenti tipici delle tubazioni per ogni dimensione di unità della linea di prodotti. La famiglia di prodotti è compatibile con Revit versione 2012 e successive.

Connessioni di ingresso
Tutte le dimensioni dei modelli MD hanno una singola connessione di ingresso per cella. La posizione di ingresso standard è sulla faccia A, ma è possibile selezionare alternativamente la faccia B, C o D.  Solo uno degli ingressi dovrebbe essere collegato; gli altri dovrebbero essere ignorati o cancellati. Sui modelli MD5006, MD5008 e MD5010 l'ingresso dell'acqua e il motore non possono essere posizionati sulla stessa faccia. Per impostazione predefinita, la dimensione dell'ingresso corrisponde al diametro del tubo comunemente utilizzato per la dimensione dell'unità selezionata. La dimensione effettiva dell'ingresso può variare a seconda della portata di progetto e deve essere confermata nel preventivo.

Connessioni di uscita
In questa famiglia di prodotti sono inclusi tre tipi di collegamenti di uscita: uscita di aspirazione laterale (faccia A), uscita inferiore e uscita di aspirazione finale (faccia B o D).  Solo uno dei punti vendita dovrebbe essere collegato; gli altri dovrebbero essere ignorati o cancellati. Per impostazione predefinita, la dimensione di uscita corrisponde al diametro del tubo comunemente utilizzato per la dimensione dell'unità selezionata. La dimensione effettiva dell'uscita può variare a seconda della portata di progetto e deve essere confermata nel preventivo. L'MD dispone di un'opzione per un'uscita della coppa che non è inclusa in questo modello.

Volto motorio
Il motore del ventilatore può essere configurato sulla faccia A o sulla faccia C. Sulla faccia del motore è presente uno sportello di accesso al plenum per consentire l'accesso all'attrezzatura meccanica interna, ai separatori di gocce e al sistema di spruzzatura. Se viene selezionata una piattaforma di accesso meccanico opzionale, verrà installata sulla stessa faccia del motore. Sui modelli MD5006, MD5008 e MD5010, il motore è esterno al flusso d'aria e non può essere posizionato sulla stessa faccia dell'ingresso dell'acqua.

accessori opzionali
I seguenti accessori opzionali sono parametri selezionabili nella categoria Strutturale:

Ventola ultra silenziosa
Piattaforma di accesso meccanico sulla faccia A
Piattaforma di accesso meccanico sulla faccia C

Le piattaforme di accesso meccanico sono disponibili solo sul lato motore. Altri accessori opzionali potrebbero alterare o impedire l'uso di queste opzioni e/o aumentare le dimensioni dell'unità.

Celle multiple
È possibile inserire più istanze della famiglia di prodotti MD nel progetto Revit per installazioni con più celle. Assicurarsi che sia selezionato il modello Revit corretto, incluso il numero di celle applicabile, poiché l'altezza della torre può variare a seconda del numero di celle nell'installazione finale. Le disposizioni in linea sono le più comuni e sono caratterizzate dal fatto che la faccia B di una cella è orientata verso la faccia D della cella successiva. La faccia B e la faccia D sono più corte delle facce A e C. Alcune dimensioni del modello possono anche essere disposte schiena contro schiena, con la faccia A di una cella orientata verso la faccia C della cella successiva. Le celle disposte in questo modo devono avere la faccia A o la faccia C aperta. Le dimensioni del modello che possono essere orientate schiena contro schiena possono anche essere configurate in una disposizione Quad, ovvero una combinazione di quattro celle di celle in linea e schiena contro schiena.

Le spaziature standard delle celle da centro a centro sono elencate in base alle dimensioni del modello nella tabella seguente.

Spaziatura delle celle da centro a centro

Dimensioni dell'unità

In linea

Uno dopo l'altro

MD5006

104,00" (2.642 mm)

N / A

MD5008

110,00″ (2794 mm)

N / A

MD5010

146,25″ (3715 mm)

N / A

MD5016

146,25″ (3715 mm)

145,875″ (3705 mm)

MD5018

218,25” (5544 mm)

145,875″ (3705 mm)

 

Autorizzazioni
L'opzione della piattaforma di accesso meccanico mostra lo spazio necessario per una gabbia di sicurezza sulla scala della piattaforma. Inoltre, è necessario lasciare spazio alle prese d'aria e allo scarico dell'aria per un flusso d'aria adeguato. I requisiti di spazio libero variano a seconda dell'applicazione, ma lo spazio libero per l'ingresso dell'aria può essere approssimato alla metà del lato lungo di una cella e lo spazio libero per lo scarico dell'aria dovrebbe essere pari a tre diametri della ventola. Si noti inoltre che gli involucri verticali attorno alla torre di raffreddamento non devono superare lo scarico della ventola, altrimenti il ricircolo dell'aria potrebbe influire sulle prestazioni.

Facendo clic su "Accetto", accetti i nostri Termini e condizioni:

Il contenuto delle informazioni sul prodotto di SPX Cooling Technologies, Inc. ("SPX Cooling") fornito in questo file di dati (compresi design e dimensioni) ("Informazioni") viene fornito solo a scopo informativo e non sostituisce una revisione e valutazione tecnica professionale della situazione. Un ingegnere professionista, abilitato nel settore dell'ingegneria appropriato, dovrebbe sempre condurre la valutazione finale della domanda; e tale individuo, non SPX Cooling o i suoi dipendenti e rappresentanti, è responsabile della progettazione tecnica finale e delle prestazioni dell'applicazione in questione.

Rendendo disponibili queste Informazioni, SPX Cooling non fornisce servizi professionali e non si assume alcun dovere, responsabilità o impegno nei confronti di qualsiasi persona che faccia uso di tali Informazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'utente, per la progettazione di edifici e relativi sistemi realizzati utilizzando tali Informazioni, o per l'accuratezza di tali Informazioni o di qualsiasi dato risultante dal loro utilizzo. Le presenti informazioni vengono fornite "così come sono" e SPX Cooling non sarà responsabile per eventuali reclami, richieste, lesioni, perdite, spese o responsabilità di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, che in qualsiasi modo derivi da o sia connesso all'uso delle Informazioni, indipendentemente dal fatto che tale richiesta di risarcimento, perdita, spesa o responsabilità derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o omissione di SPX Cooling o dei suoi dipendenti e rappresentanti derivanti dall'uso delle Informazioni utilizzo di queste informazioni.

SPX Cooling non fornisce alcuna garanzia di sorta, esplicita o implicita, inclusa ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'uso, o i risultati dell'uso, del Informazioni in termini di accuratezza, validità, completezza, applicabilità o conformità a qualsiasi codice normativo o leggi e regolamenti governativi. L'uso delle Informazioni comporta alcuni rischi e l'intero rischio relativo ai risultati e alle prestazioni delle Informazioni è responsabilità e responsabilità dell'utente.

SPX Cooling conserva il titolo e la proprietà di tutte le Informazioni e di tutte le relative copie e di tutti gli altri diritti e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, nelle e sulle Informazioni e in qualsiasi copia delle stesse . Accettando o utilizzando queste Informazioni, l'utente accetta di non utilizzare tali Informazioni salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento e l'utente accetta di non utilizzare queste Informazioni per rappresentare i prodotti di produttori diversi da SPX Cooling, le sue società madri o controllate.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, nessuna parte delle Informazioni può essere copiata, riprodotta, ripubblicata, caricata, pubblicata, visualizzata pubblicamente, codificata, tradotta, trasmessa o distribuita in alcun modo su qualsiasi altro computer, server, sito Web o altro mezzo per la pubblicazione o la distribuzione o per qualsiasi impresa commerciale, senza il previo consenso scritto di SPX Cooling.

L'utente può utilizzare le Informazioni rese appositamente disponibili da SPX Cooling per il download, a condizione che (1) non rimuova alcun avviso di proprietà in tutte le copie di tali documenti, (2) utilizzi tali informazioni solo per uso aziendale interno e (3) non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativa a tali Informazioni.

Il presente Contratto e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato del Kansas, USA, senza alcun riferimento ai principi di conflitto di leggi.

I prodotti SPX Cooling sono soggetti a continui miglioramenti. SPX Cooling si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i dati del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

it_IT