File Revit NC8400 (incluso NC Everest)
La famiglia di prodotti Revit per la torre di raffreddamento in acciaio Marley NC8400 fornisce la geometria di base e i collegamenti tipici dei tubi per ciascuna dimensione di unità della linea di prodotti. La famiglia di prodotti non copre la versione con involucro in fibra di vetro della torre di raffreddamento NC8400. La famiglia di prodotti è compatibile con Revit versione 2012 e successive e può essere scaricata all'indirizzo /revit.
Connessioni di ingresso
Le connessioni standard a doppia entrata sono incluse in questa famiglia di prodotti. La dimensione dell'ingresso viene impostata automaticamente in base alla dimensione dell'unità selezionata. Le tubazioni collegate a questi ingressi dovrebbero fornire un flusso d'acqua uguale a entrambi gli ingressi. L'opzione valvole di controllo orizzontale (HC) e l'opzione Marley a ingresso singolo non sono incluse in questo modello.
Connessioni di uscita
In questa famiglia di prodotti sono inclusi tre tipi di collegamenti di uscita: uscita laterale A, uscita laterale C e uscita inferiore. Deve essere collegata solo una delle prese; gli altri due dovrebbero essere ignorati o cancellati. Dopo aver definito i flussi d'acqua in ingresso, il flusso d'acqua in uscita e i diametri di uscita vengono calcolati automaticamente. Le uscite laterali non sono applicabili ai modelli NC8422. L'NC8400 dispone di un'opzione per un'uscita della coppa che non è inclusa in questo modello.
accessori opzionali
I seguenti accessori opzionali sono parametri selezionabili nella categoria Strutturale:
- Stack VR (recupero velocità).
- Opzione ventola ultra silenziosa
- Guardrail con scala sulla faccia A
- Guardrail con scala sulla faccia B
- Guardrail con scala sulla faccia C
- Guardrail con scala sulla faccia D
- Piattaforma della porta di accesso sulla faccia A
- Piattaforma della porta di accesso sulla faccia C
Le opzioni scala per le facce A e C non possono essere utilizzate in combinazione con le opzioni scala per le facce B e D. La piattaforma della porta di accesso non può essere utilizzata sulla stessa faccia di un'uscita laterale. Altri accessori opzionali possono alterare o impedire l'uso di queste opzioni e alcuni componenti opzionali possono aumentare le dimensioni dell'unità. Lo stack VR (Velocity Recovery) e l'opzione ventola ultra silenziosa non sono applicabili ai modelli NC8422.
Celle multiple
È possibile inserire più istanze della famiglia di prodotti NC8400 nel modello Revit per installazioni con più celle. Devono essere tutti orientati nella stessa direzione e posizionati in modo che le porte di accesso sulle facce A e C siano una di fronte all'altra. È prevista una spaziatura standard tra le celle e una spaziatura alternativa più ampia per consentire il montaggio del motore della ventola all'esterno del flusso d'aria. Le scale e le piattaforme delle porte di accesso non possono essere utilizzate tra le celle.
|
Spaziatura da centro a centro |
||
|
Dimensioni dell'unità |
Standard |
Largo |
|
NC8401 |
81,75" (2.076 mm) |
114" (2.896 mm) |
|
NC8402 |
104,25" (2.648 mm) |
136,5" (3.467 mm) |
|
NC8403 |
104,25" (2.648 mm) |
136,5" (3.467 mm) |
|
NC8405 |
122,25" (3.105 mm) |
154,5" (3924 mm) |
|
NC8407 |
146,25" (3.715 mm) |
178,5" (3.434 mm) |
|
NC8409 |
170,25" (4.324 mm) |
202,5" (5.144 mm) |
|
NC8410 |
146,25" (3.715 mm) |
178,5" (3.434 mm) |
|
NC8411 |
146,25" (3.715 mm) |
178,5" (3.434 mm) |
|
NC8412 |
170,25" (4.324 mm) |
202,5" (5.144 mm) |
|
NC8413 |
146,25" (3.715 mm) |
178,5" (3.434 mm) |
|
NC8414 |
170,25" (4.324 mm) |
202,5" (5.144 mm) |
|
NC8422 |
272,5” (6922 mm) |
321" (8.153 mm) |
Autorizzazioni
Gli accessori del parapetto, della scala e della porta di accesso mostrano lo spazio necessario per queste opzioni. Inoltre, è necessario lasciare spazio alle prese d'aria e allo scarico dell'aria per un flusso d'aria adeguato. I requisiti di spazio libero variano a seconda dell'applicazione, ma lo spazio libero per l'ingresso dell'aria può essere approssimato alla larghezza dell'ingresso dell'aria per una cella, mentre lo spazio libero per lo scarico dell'aria deve essere pari a tre diametri della ventola. Si noti inoltre che gli involucri verticali attorno alla torre di raffreddamento non devono superare lo scarico della ventola, altrimenti il ricircolo dell'aria influirà sulle prestazioni.
Facendo clic su "Accetto", accetti i nostri Termini e condizioni:
Rendendo disponibili queste Informazioni, SPX Cooling non fornisce servizi professionali e non si assume alcun dovere, responsabilità o impegno nei confronti di qualsiasi persona che faccia uso di tali Informazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'utente, per la progettazione di edifici e relativi sistemi realizzati utilizzando tali Informazioni, o per l'accuratezza di tali Informazioni o di qualsiasi dato risultante dal loro utilizzo. Le presenti informazioni vengono fornite "così come sono" e SPX Cooling non sarà responsabile per eventuali reclami, richieste, lesioni, perdite, spese o responsabilità di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, che in qualsiasi modo derivi da o sia connesso all'uso delle Informazioni, indipendentemente dal fatto che tale richiesta di risarcimento, perdita, spesa o responsabilità derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o omissione di SPX Cooling o dei suoi dipendenti e rappresentanti derivanti dall'uso delle Informazioni utilizzo di queste informazioni.
SPX Cooling non fornisce alcuna garanzia di sorta, esplicita o implicita, inclusa ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'uso, o i risultati dell'uso, del Informazioni in termini di accuratezza, validità, completezza, applicabilità o conformità a qualsiasi codice normativo o leggi e regolamenti governativi. L'uso delle Informazioni comporta alcuni rischi e l'intero rischio relativo ai risultati e alle prestazioni delle Informazioni è responsabilità e responsabilità dell'utente.
SPX Cooling conserva il titolo e la proprietà di tutte le Informazioni e di tutte le relative copie e di tutti gli altri diritti e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, nelle e sulle Informazioni e in qualsiasi copia delle stesse . Accettando o utilizzando queste Informazioni, l'utente accetta di non utilizzare tali Informazioni salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento e l'utente accetta di non utilizzare queste Informazioni per rappresentare i prodotti di produttori diversi da SPX Cooling, le sue società madri o controllate.
Ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, nessuna parte delle Informazioni può essere copiata, riprodotta, ripubblicata, caricata, pubblicata, visualizzata pubblicamente, codificata, tradotta, trasmessa o distribuita in alcun modo su qualsiasi altro computer, server, sito Web o altro mezzo per la pubblicazione o la distribuzione o per qualsiasi impresa commerciale, senza il previo consenso scritto di SPX Cooling.
L'utente può utilizzare le Informazioni rese appositamente disponibili da SPX Cooling per il download, a condizione che (1) non rimuova alcun avviso di proprietà in tutte le copie di tali documenti, (2) utilizzi tali informazioni solo per uso aziendale interno e (3) non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativa a tali Informazioni.
Il presente Contratto e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato del Kansas, USA, senza alcun riferimento ai principi di conflitto di leggi.
I prodotti SPX Cooling sono soggetti a continui miglioramenti. SPX Cooling si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i dati del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.