Seleziona una pagina

File Revit Quadraflow

La famiglia di prodotti Revit per Marley® Quadraflow® La torre di raffreddamento (“QF”) fornisce la geometria di base e i collegamenti tipici delle tubazioni per ogni dimensione dell'unità della linea di prodotti. La famiglia di prodotti è compatibile con Revit versione 2012 e successive e può essere scaricata da /revit.

Connessioni di ingresso
La connessione di ingresso per tutti i modelli Quadraflow è costituita da un foro e un anello di tenuta nel piano superiore dimensionato per consentire l'inserimento di un tubo di ingresso di dimensioni adeguate. La quantità e la dimensione dei collegamenti di ingresso varia a seconda della dimensione del modello. I modelli 21000 e 22000 hanno un ingresso da 8” per cella, situato su uno qualsiasi dei quattro angoli. I modelli 23000 il cui flusso di progetto è pari o inferiore a 2025 gpm per cella possono utilizzare un singolo ingresso da 10 pollici. Al di sopra di 2025 gpm per cella, sono necessari due ingressi da 8", posizionati a 180 gradi l'uno dall'altro. I modelli 24000 utilizzano due ingressi da 10" per cella, posizionati a 180 gradi l'uno dall'altro. È consentito posizionare un montante di ingresso direttamente dietro il motore, ma non è consigliato a causa delle restrizioni imposte all'accesso e alla rimozione del motore.

 Connessioni di uscita
I modelli 21000, 22000 e 23000 utilizzano un'uscita della vasca inferiore. I modelli 24000 utilizzano un'uscita della coppa laterale. Per impostazione predefinita, la dimensione della connessione di uscita corrisponde al diametro del tubo comunemente utilizzato per la dimensione dell'unità selezionata. La dimensione effettiva dell'uscita può variare a seconda della portata di progetto e della posizione dell'uscita e deve essere confermata nel preventivo.

Celle multiple
È possibile inserire più istanze della famiglia di prodotti Quadraflow nel progetto Revit per installazioni con più celle. Le installazioni a due celle possono essere installate utilizzando uno schema quadrato o uno schema a rombi. Le installazioni multicella con più di due celle vengono generalmente installate utilizzando uno schema a rombo: se viene utilizzato uno schema quadrato per più di due celle, la spaziatura delle celle richiesta è maggiore della spaziatura mostrata di seguito.

Le spaziature standard delle celle da centro a centro sono elencate in base alle dimensioni del modello nella tabella seguente.

     

Spaziatura delle celle da centro a centro

Dimensioni dell'unità

Disposizione quadrata

Disposizione del diamante

21120

192,125” (4880 mm)

181,750" (4.616 mm)

21220

198,125″ (5032 mm)

181,750" (4.616 mm)

21320

203,125" (5.159 mm)

181,750" (4.616 mm)

22120

219,625” (5578 mm)

205,125" (5.210 mm)

22220

225,625″ (5731 mm)

205,125" (5.210 mm)

23120

258,125″ (6556 mm)

230,875” (5864 mm)

23220

263,125″ (6683 mm)

230,875” (5864 mm)

24120

345.000” (8763mm)

341,625” (8677 mm)

24220

362.000" (9.195 mm)

341,625” (8677 mm)

Autorizzazioni
Dovrebbe essere previsto uno spazio sufficiente per consentire un accesso sicuro alla torre e ai suoi componenti. Inoltre, è necessario lasciare spazio alle prese d'aria e allo scarico dell'aria per un flusso d'aria adeguato. I requisiti di spazio libero variano a seconda dell'applicazione, ma lo spazio libero per l'ingresso dell'aria può essere approssimato a 6 piedi e lo spazio libero per lo scarico dell'aria deve essere pari ad almeno tre diametri della ventola. Si noti inoltre che gli involucri verticali attorno alla torre di raffreddamento non devono superare lo scarico della ventola, altrimenti il ricircolo dell'aria potrebbe influire sulle prestazioni.

Facendo clic su "Accetto", accetti i nostri Termini e condizioni:

Il contenuto delle informazioni sul prodotto di SPX Cooling Technologies, Inc. ("SPX Cooling") fornito in questo file di dati (compresi design e dimensioni) ("Informazioni") viene fornito solo a scopo informativo e non sostituisce una revisione e valutazione tecnica professionale della situazione. Un ingegnere professionista, abilitato nel settore dell'ingegneria appropriato, dovrebbe sempre condurre la valutazione finale della domanda; e tale individuo, non SPX Cooling o i suoi dipendenti e rappresentanti, è responsabile della progettazione tecnica finale e delle prestazioni dell'applicazione in questione.

Rendendo disponibili queste Informazioni, SPX Cooling non fornisce servizi professionali e non si assume alcun dovere, responsabilità o impegno nei confronti di qualsiasi persona che faccia uso di tali Informazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'utente, per la progettazione di edifici e relativi sistemi realizzati utilizzando tali Informazioni, o per l'accuratezza di tali Informazioni o di qualsiasi dato risultante dal loro utilizzo. Le presenti informazioni vengono fornite "così come sono" e SPX Cooling non sarà responsabile per eventuali reclami, richieste, lesioni, perdite, spese o responsabilità di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, che in qualsiasi modo derivi da o sia connesso all'uso delle Informazioni, indipendentemente dal fatto che tale richiesta di risarcimento, perdita, spesa o responsabilità derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o omissione di SPX Cooling o dei suoi dipendenti e rappresentanti derivanti dall'uso delle Informazioni utilizzo di queste informazioni.

SPX Cooling non fornisce alcuna garanzia di sorta, esplicita o implicita, inclusa ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'uso, o i risultati dell'uso, del Informazioni in termini di accuratezza, validità, completezza, applicabilità o conformità a qualsiasi codice normativo o leggi e regolamenti governativi. L'uso delle Informazioni comporta alcuni rischi e l'intero rischio relativo ai risultati e alle prestazioni delle Informazioni è responsabilità e responsabilità dell'utente.

SPX Cooling conserva il titolo e la proprietà di tutte le Informazioni e di tutte le relative copie e di tutti gli altri diritti e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, nelle e sulle Informazioni e in qualsiasi copia delle stesse . Accettando o utilizzando queste Informazioni, l'utente accetta di non utilizzare tali Informazioni salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento e l'utente accetta di non utilizzare queste Informazioni per rappresentare i prodotti di produttori diversi da SPX Cooling, le sue società madri o controllate.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, nessuna parte delle Informazioni può essere copiata, riprodotta, ripubblicata, caricata, pubblicata, visualizzata pubblicamente, codificata, tradotta, trasmessa o distribuita in alcun modo su qualsiasi altro computer, server, sito Web o altro mezzo per la pubblicazione o la distribuzione o per qualsiasi impresa commerciale, senza il previo consenso scritto di SPX Cooling.

L'utente può utilizzare le Informazioni rese appositamente disponibili da SPX Cooling per il download, a condizione che (1) non rimuova alcun avviso di proprietà in tutte le copie di tali documenti, (2) utilizzi tali informazioni solo per uso aziendale interno e (3) non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativa a tali Informazioni.

Il presente Contratto e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato del Kansas, USA, senza alcun riferimento ai principi di conflitto di leggi.

I prodotti SPX Cooling sono soggetti a continui miglioramenti. SPX Cooling si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i dati del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

it_IT