Seleziona una pagina

Richiama file JT Revit

La famiglia di prodotti Revit per Recold® La torre di raffreddamento JT ("JT") fornisce la geometria di base e i collegamenti tipici delle tubazioni per ciascuna dimensione di unità della linea di prodotti. La famiglia di prodotti è compatibile con Revit versione 2012 e successive e può essere scaricata all'indirizzo /revit.

Connessioni di ingresso e uscita
A seconda delle dimensioni dell'unità, i modelli JT standard hanno una o due connessioni di ingresso e una connessione di uscita per cella. Le connessioni delle tubazioni di ingresso e uscita sono filettate maschio standard (MPT). Le dimensioni delle connessioni sono predefinite in base al diametro delle tubazioni comunemente utilizzato per le dimensioni dell'unità selezionate. Le dimensioni e la quantità effettive delle connessioni possono variare a seconda della portata di progetto e devono essere confermate nel preventivo.

Porte di accesso
A seconda delle dimensioni dell'unità, i modelli JT standard sono dotati di due o nove grandi porte di accesso rettangolari per cella. Le posizioni delle porte di accesso standard sono collegate al numero di modello nella famiglia Revit.

Celle multiple
È possibile inserire più istanze della famiglia di prodotti JT nel progetto Revit per installazioni con più celle. Le disposizioni con la faccia A (faccia lunga, ventaglio a sinistra) di una cella orientata verso la faccia C (faccia lunga, ventaglio a destra) di un'altra cella sono le più comuni.

La spaziatura standard delle celle da centro a centro è elencata in base alle dimensioni del modello nella tabella seguente.   

Spaziatura delle celle da centro a centro

Dimensioni dell'unità

In linea

Numero di modello: JT1830

63,00" (1.600 mm)

Modello JT2140

70,75″ (1797 mm)

Modello JT2550 – JT2565

85,25" (2.165 mm)

Modello JT3175 – JT31100

107,63″ (2734 mm)

Modello JT37110 – JT37140

128,75" (3.270 mm)

Modello JT40160 – JT40180

159,50" (4.051 mm)

Modello JT40215 – JT40265

159,50" (4.051 mm)

Modello JT49290 – JT49310

168,50" (4.280 mm)

Modello JT49340 – JT49360

168,50" (4.280 mm)

Da JT49390 a JT49415

168,50" (4.280 mm)

Autorizzazioni
Oltre agli spazi necessari per eseguire la manutenzione di base della torre, è necessario prevedere uno spazio adeguato in corrispondenza degli ingressi e dello scarico dell'aria per un flusso d'aria adeguato. I requisiti di spazio libero variano a seconda dell'applicazione, ma lo spazio libero per l'ingresso dell'aria può essere approssimato alla larghezza di una cella e lo spazio libero per lo scarico dell'aria non deve essere inferiore a tre larghezze di cella. Si noti inoltre che gli involucri verticali attorno alla torre di raffreddamento non devono superare lo scarico della ventola, altrimenti il ricircolo dell'aria potrebbe influire sulle prestazioni.

Facendo clic su "Accetto", accetti i nostri Termini e condizioni:

Il contenuto delle informazioni sul prodotto di SPX Cooling Technologies, Inc. ("SPX Cooling") fornito in questo file di dati (compresi design e dimensioni) ("Informazioni") viene fornito solo a scopo informativo e non sostituisce una revisione e valutazione tecnica professionale della situazione. Un ingegnere professionista, abilitato nel settore dell'ingegneria appropriato, dovrebbe sempre condurre la valutazione finale della domanda; e tale individuo, non SPX Cooling o i suoi dipendenti e rappresentanti, è responsabile della progettazione tecnica finale e delle prestazioni dell'applicazione in questione.

Rendendo disponibili queste Informazioni, SPX Cooling non fornisce servizi professionali e non si assume alcun dovere, responsabilità o impegno nei confronti di qualsiasi persona che faccia uso di tali Informazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'utente, per la progettazione di edifici e relativi sistemi realizzati utilizzando tali Informazioni, o per l'accuratezza di tali Informazioni o di qualsiasi dato risultante dal loro utilizzo. Le presenti informazioni vengono fornite "così come sono" e SPX Cooling non sarà responsabile per eventuali reclami, richieste, lesioni, perdite, spese o responsabilità di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, che in qualsiasi modo derivi da o sia connesso all'uso delle Informazioni, indipendentemente dal fatto che tale richiesta di risarcimento, perdita, spesa o responsabilità derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o omissione di SPX Cooling o dei suoi dipendenti e rappresentanti derivanti dall'uso delle Informazioni utilizzo di queste informazioni.

SPX Cooling non fornisce alcuna garanzia di sorta, esplicita o implicita, inclusa ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'uso, o i risultati dell'uso, del Informazioni in termini di accuratezza, validità, completezza, applicabilità o conformità a qualsiasi codice normativo o leggi e regolamenti governativi. L'uso delle Informazioni comporta alcuni rischi e l'intero rischio relativo ai risultati e alle prestazioni delle Informazioni è responsabilità e responsabilità dell'utente.

SPX Cooling conserva il titolo e la proprietà di tutte le Informazioni e di tutte le relative copie e di tutti gli altri diritti e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, nelle e sulle Informazioni e in qualsiasi copia delle stesse . Accettando o utilizzando queste Informazioni, l'utente accetta di non utilizzare tali Informazioni salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento e l'utente accetta di non utilizzare queste Informazioni per rappresentare i prodotti di produttori diversi da SPX Cooling, le sue società madri o controllate.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, nessuna parte delle Informazioni può essere copiata, riprodotta, ripubblicata, caricata, pubblicata, visualizzata pubblicamente, codificata, tradotta, trasmessa o distribuita in alcun modo su qualsiasi altro computer, server, sito Web o altro mezzo per la pubblicazione o la distribuzione o per qualsiasi impresa commerciale, senza il previo consenso scritto di SPX Cooling.

L'utente può utilizzare le Informazioni rese appositamente disponibili da SPX Cooling per il download, a condizione che (1) non rimuova alcun avviso di proprietà in tutte le copie di tali documenti, (2) utilizzi tali informazioni solo per uso aziendale interno e (3) non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativa a tali Informazioni.

Il presente Contratto e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato del Kansas, USA, senza alcun riferimento ai principi di conflitto di leggi.

I prodotti SPX Cooling sono soggetti a continui miglioramenti. SPX Cooling si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i dati del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

it_IT