Seleziona una pagina

Risultati di ricerca: "" | 205 risultati


Accesso per la manutenzione della torre di raffreddamento Marley NC

Brochure, Biblioteca
È importante garantire un accesso sicuro e facile per la manutenzione, sia per garantire la sicurezza dell'operatore sia per massimizzare la durata utile dell'attrezzatura. Questi accessori per la manutenzione sono pensati per rendere la tua torre NC più facile da usare, ispezionare e manutenere.

Brochure sulla torre di raffreddamento in fibra di vetro Marley NX™

Brochure, Biblioteca
Marley® NX, una torre di raffreddamento progettata specificamente per mercati in espansione e ottimizzata per applicazioni di tonnellaggio inferiore. Sfruttando decenni di esperienza globale nelle torri di raffreddamento, la torre Marley NX eccelle come nessun'altra, offrendo l'innovazione, le prestazioni e la durata richieste dal settore in forte crescita.

Torre di raffreddamento serie Marley AV

Brochure, Biblioteca
La torre di raffreddamento Marley AV Series è progettata per ridurre al minimo i costi e massimizzare le prestazioni di raffreddamento tramite un'installazione rapida e semplice e un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. Il suo design a flusso singolo e a flusso incrociato indotto offre risparmi energetici su pompa e ventola in un'installazione di piccole dimensioni. L'AV è un'eccellente sostituzione per installazioni di torri di raffreddamento a flusso controcorrente a tiraggio forzato.

Ventola per torre di raffreddamento Marley HP7000

Brochure, Biblioteca
L'esclusivo design della punta svasata della lama HP7000 crea un vantaggio in termini di prestazioni. Il profilo alare è ottimizzato per spostare più aria con meno sforzo rispetto alle ventole dotate di punte di lama dritte. La punta svasata favorisce il movimento dell'aria accanto alla parete del cilindro della ventola. Il risultato è una delle ventole per torri di raffreddamento più efficienti disponibili: la HP7000.

Raffreddatore di fluido e condensatore evaporativo Recold serie M

Brochure, Biblioteca
La Recold M Series ha dato prova di sé in applicazione dopo applicazione, tra cui HVAC, refrigerazione e una vasta gamma di processi industriali come materie plastiche, trattamento termico e raffreddamento del compressore d'aria. Inoltre, aggiungiamo spesso valore configurando sistemi per requisiti speciali.

Riempimento in pellicola anti-intasamento Marley MCR

Brochure, Biblioteca
Marley MCR: un sistema di riempimento a pellicola progettato per ridurre significativamente il rischio di incrostazioni biologiche, riducendo al minimo la perdita di trasferimento di calore ad alte prestazioni.

Manuale utente Unilite

Biblioteca, Manuali
Procedura di avvio, funzionamento, manutenzione, pulizia della torre, risoluzione dei problemi e manuale di sicurezza

Marley Insight – Processo di sicurezza

Biblioteca, Libri bianchi
Marley è impegnata nella sicurezza delle costruzioni e i nostri risultati lo dimostrano. Una migliore sicurezza significa anche un completamento più rapido del progetto e minori costi di installazione per i clienti.
it_IT