Seleziona una pagina
Marley-Loop_Enders_Keep Cool
SPX-Technologies

Ridurre il consumo di acqua, diminuire i costi dei prodotti chimici e aumentare l'efficienza delle torri di raffreddamento.

Marley WaterGard™ è un innovativo sistema di filtrazione a membrana osmotica progettato per apparecchiature di raffreddamento evaporativo. Rispetto ai sistemi ad osmosi inversa, WaterGard offre una qualità dell'acqua più ottimale a un costo iniziale inferiore.


59__ Less Water Usage-icon

59%* Minore consumo di acqua

Estendete i vostri cicli di concentrazione (CoC) e riducete la dipendenza dall'acqua di rete. Questo si traduce in meno spurghi, meno sprechi e un funzionamento più efficiente delle torri di raffreddamento.

88__ Reduction in Wastewater-icon

88%* Riduzione delle acque reflue

Ridurre gli scarichi di acque reflue per contrastare l'elevato consumo idrico e diminuire i costi operativi.

Boost Your Sustainability Profile-icon

Migliora il tuo profilo di sostenibilità

Raggiungete con facilità gli obiettivi normativi e ambientali, tra cui l'ottenimento di crediti LEED o la possibilità di usufruire di programmi di rimborso pertinenti.

Potential Payback in 3 Years or Less-icon

Possibile ritorno sull'investimento in 3 anni o meno.

Grazie a un sistema di filtrazione migliorato, WaterGard™ offre un risparmio in tempo reale grazie a un minore consumo di acqua e a una riduzione dei costi di trattamento chimico.

(*I potenziali benefici variano in base al contenuto di minerali dell'acqua di origine.)

Pretrattando l'acqua di reintegro e rimuovendo i minerali comunemente presenti nell'acqua di rete, come cloruri, carbonato di calcio e silice, Marley WaterGard consente di operare a cicli di concentrazione (COC) più elevati, riducendo sia il fabbisogno di acqua di spurgo che quello di reintegro. In questo modo, si mantengono proattivamente prestazioni ottimali del sistema di trattamento dell'acqua, si minimizza la formazione di incrostazioni e si riducono nel tempo i costi relativi a prodotti chimici e acqua.

Ideale per team che operano al di sotto di 3 COC, che perseguono crediti LEED o che usufruiscono di programmi di rimborso idrico, WaterGard mette a tua disposizione una gestione più intelligente dell'acqua e un risparmio a lungo termine.

Take Control of Your Cooling Tower Water Management-Image
Membrana osmotica WaterGard Osmosi inversa Deionizzazione capacitiva
Rimozione degli ioni 90% 99%+ 50%
Flusso di rifiuto 10-15% 25-50% 10-25%
Requisiti di pretrattamento Rimozione del cloro, filtro sedimenti Rimozione del cloro, filtro sedimenti, addolcitore Filtro sedimenti
Rimuove la silice NO
Consumo di energia
Environment+energy leader-badge
Take Control of Your Cooling Tower Water Management-Image

Prodotto dell'anno 2023 per il comfort commerciale – Apparecchiature di raffreddamento

Risparmia acqua, riduci i costi e diminuisci il tuo impatto ambientale con Marley WaterGard™.

Marley-Loop_Enders_Keep Cool
SPX-Technologies
Copyright , SPX Cooling Tech, LLC
it_IT