Seite wählen

Marley CoolBoost™ Opti FC
Bedienfeld

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmsteuerungen
Coolboost cooling tower control panel

Überblick

Der Marley® CoolBoost Opti FC control panel gives operators one enclosure for all fluid cooler control needs, including pump, fan, water level and other vital communications.

CoolBoost Opti FC trägt zur Optimierung der Systemleistung durch Einsparung von Energie oder Wasser bei und bietet weitere Vorteile, darunter eine verbesserte Benutzeroberfläche und schnellere Integration.

Proof In Performance
Optimiert die Systemleistung mit flexiblen Betriebsmodi

  • Große Auswahl an Betriebsarten zur Optimierung des Maschinenbetriebs
  • Trockenpriorität – Lüfter-First- oder Nicht-Pumpen-Optionen priorisieren den Lüfterbetrieb, um Wasser zu sparen
  • Nasspriorität – Pumpen-First- oder No-Lüfter-Optionen priorisieren den Pumpenbetrieb, um Energie zu sparen

Bietet intuitive Bedienung mit SPS-Steuerlogik und moderner Schnittstelle

  • Touchscreen-HMI für maximale Funktionalität
  • Übersichtliche Benutzeroberfläche bietet alle Statuszustände auf einen Blick
  • Integrierte SPS für wählbare Steuerungsoptionen – Auto, Hand und Aus
  • BMS-Integration ermöglicht Fern- oder lokale Steuerung

Spart Zeit bei der Systemintegration

  • Durch die Plug-and-Play-Stromverbindung über einen einzigen Punkt entfallen die Zeit für die Schalttafelkonstruktion und die Kosten für den Elektriker – bis zu 20 Stunden Zeitersparnis bei der Installation*
  • Die BACnet-Kommunikationskompatibilität vereinfacht die Integration in BMS-Systeme zur Überwachung, Steuerung und Speicherung historischer Daten

*Schätzung basierend auf vergleichbarer Systemfunktion

Elektrische Komponenten
  Die SPS stellt Laufbefehle und Betriebslogik für die Steuerung der Sprühpumpe, des Lüftermotors sowie des Wasserstands und der Dämpfer bereit.
  Das HMI zeigt den aktuellen Status an, ermöglicht die lokale Bedienung und ist durch eine Abdeckung vor Witterungseinflüssen geschützt.
  Die vollständige BACnet-Kommunikationsintegration ermöglicht Statusüberwachung, Erfassung historischer Daten und Fernbetrieb.
  Das lackierte NEMA 3R-Gehäuse verfügt über einen externen Trenngriff mit Vorrichtung zum Vorhängeschloss, um die Lockout/Tagout-Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
  Der Hauptschalter verfügt über einen thermischen und magnetischen Überlastschutz.
  Bis zu 4 RTD-Sensoren sind verfügbar, um Echtzeit-Systemfeedback zu liefern. Prozessflüssigkeitsausgang und untere Beckentemperatur sind Standard.
  Stromversorgungsanschluss für den Lüftermotor für die externen VFD(s) vorhanden.
  Stromversorgungsanschluss für Raumheizgeräte mit Gebläsemotor vorhanden.
  Leistungstransformator für AC- und DC-Hilfsstromversorgung.
  Motorschutzschalter schützen vor Überlastung und Kurzschlussströmen.
  65K SCCR-Kurzschlussstrom.
  Der Schaltplan ist laminiert und im Gehäusepaneel montiert.
  Gebaut gemäß den Sicherheitsanforderungen UL508 und cUL508.

Optionen
  Integrierter Lüftermotor VFD mit Bypass-Funktion.
  Integrierte Lüftermotorstarter.
  Integrierte Beckenheizungssteuerung mit Sprühpumpen-Heizungssatz.
  Ölstandserkennung.
  NEMA 4X Fiberglas- oder Edelstahlgehäuse

de_DE