Seite wählen

Marley WaterGard

Wassersparendes Membranfiltrationssystem für Verdunstungskühlgeräte

Marke: Marley | Produktart: Wassermanagementprodukt
Marley cooling tower water filter
Watergard cooling tower filter back
How a cooling tower filter works

Produktdetails:

Verfügbarkeit: Nordamerika

Reduziert den Wasserverbrauch (Rückzug)
bis zu 59%*

Reduziert Abwasser (Entladung)
bis 88%*

Reduziert Entladungsverluste von Wasseraufbereitungschemikalien

LEED-Punkte verfügbar

Ergänzt die bestehende Wasseraufbereitung

E+E-Leiter Top-Produkt 2024

Engineered Systems 2023 Produkte des Jahres

Patent angemeldet Marley® WaterGard® Das Kühlwasser für den Kühlturm wird vorkonditioniert, um den Betrieb der Anlagen bei erhöhten Konzentrationszyklen (COC) – potenziell bis zu 10 COC oder mehr – zu ermöglichen und so das Abwasser und den gesamten Wasserverbrauch zu reduzieren.

In einem Verdunstungskühlsystem bestimmen Grenzwerte für den Mineralgehalt den geeigneten Betriebs-COC des zirkulierenden Wassers, um Korrosions- und Ablagerungstendenzen zu minimieren.

Das WaterGard-Kühlturm-Filtrationssystem blockiert und weist Mineralien ab, die häufig in kommunalen Wasserströmen vorkommen (Chloride, Kalziumkarbonat, Kieselsäure usw.), wodurch der Mineralgehalt des Zusatzwassers reduziert und ein höherer COC-Wert im Betrieb ermöglicht wird, was zu geringeren Volumenanforderungen sowohl für die Abschlämmung als auch für die Versorgung führt Wasser.

Das Marley WaterGard-Filtersystem ist die praktikabelste Lösung für Betreiber/Planer, die Wasser einsparen möchten, insbesondere wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen zutreffen:

1. Die örtlichen Betriebsbedingungen betragen 3 Konzentrationszyklen (COC) oder weniger
2. Anspruch auf Anreiz- oder Rabattprogramme zur Wassernutzung
3. Sie möchten LEED v4-Punkte für das Kühlturm-Wassermanagement sammeln?
4. Haben Sie Probleme mit Mineralablagerungen oder Korrosion an Ihren Kühltürmen? 

Mögliche Einsparungen

Einfach zu warten

Typischer erwarteter Austausch von Verbrauchsmaterialien:

  • 24 Monate Membranwechsel
  • 12-monatige Kohlenstoffauffrischung (falls vorhanden)
  • 3 Monate Sedimentfilterwechsel
Zusätzliche Systemanforderungen

Erforderlich, um den erwarteten Nutzen und die Lebensdauer zu erreichen:

  • Vorbehandlung zur Chlorentfernung
  • Elektronische Wasserstandsanzeige
  • Leitfähigkeitsgesteuerte Abschlämmung
Watergard-Modell Peak Makeup Flow (GPM) Membranen (Anzahl x Größe) Ungefähre Abmessungen B x T x H (Zoll) Pumpe (HP)
WG002 2.2 2 x 4″

26″ x 10″ x 55″

1
WG004 4.4 4 x 4″

26″ x 10″ x 55″

1
WG007 7.3 6 x 4″

60″ x 21″ x 60″

3.4
WG009 9.0 8 x 4″

60″ x 21″ x 60″

3.4
WG012 12.2 2 x 8″

59″ x 38″ x 72″

5.4
WG018 18.3 3 x 8″

59″ x 38″ x 72″

5.4
WG024 24.4 4 x 8″

59″ x 38″ x 72″

5.4
WG037 36.5 6 x 8″

110″ x 36″ x 77″

5.4
WG049 48.8 8 x 8″

110″ x 36″ x 77″

8.5
WG055 54.8 9 x 8″

147" x 36" x 77"

8.5
WG061 60.8 10 x 8″

111″ x 36″ x 82″

10
WG073 73.0 12 x 8″

147" x 36" x 77"

10
WG091 91.3 15 x 8″

147" x 36" x 77"

10
  • Zusatzwassermenge 2 – 91 gpm pro Einheit
  • Beinhaltet eine interne Bypass-Funktion
  • Kein Ersatz für die Wasseraufbereitung

*Abmessungen ohne Kohlenstofftanksystem (Standardoption) zur Vorbehandlung zur Chlorentfernung
*Konzipiert für die Installation im Innenbereich
*Typischer kommunaler Quellwasserdruck 45–80 psig
*Integrierte Pumpe zum Ausgleich des Druckabfalls des Membranfilters im Lieferumfang enthalten

Marley WaterGard™

Patent angemeldet Marley® WaterGard™ bereitet das Kühlwasser für Kühltürme vor, um den Betrieb der Anlagen bei erhöhten Konzentrationszyklen (Cycles of Concentration, COC) zu ermöglichen und so Abwasser und den Gesamtwasserverbrauch zu reduzieren.

Posted in Broschüren, Bibliothek | Tagged |

Danke für Ihren Einkauf! Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren:

*Potenzielle Vorteile variieren je nach Mineralgehalt des Quellwassers
de_DE