Seite wählen

Echt Marley OEM-Teile

Mach es genau dann, wenn
Es läuft etwas schief

Maximale Betriebszeit

Leistungsverbesserung

Energie und Wasser sparen

Gebaut für Langlebigkeit, entwickelt für Leistung

Die Kühlturmteile der Serie Marley helfen Anlagenbauern und Gebäudebesitzern, eine optimale Passform und Funktion in jedem OEM-Kühlturm zu erreichen.
Verlassen Sie sich auf langlebige, hochwertige Ersatzteile, die für eine einfache Installation konzipiert sind – für Ihre Sicherheit.
Ruhig Blut. Es ist ein Marley.
Performance

Verbesserte Kühlleistung

Von Ingenieuren auf Effizienz ausgelegt
die Kühltürme verstehen
bis unten, Ventilator zum Becken

Durability
Zuverlässigkeit erweitern
Hergestellt aus hochwertigen Materialien, unterstützt von
durch die lange Geschichte von Marley im industriellen Bereich
Design- und Kühlturmexpertise
Compatibility
Einfache Installation

Zeit bei der Installation sparen und/oder
Wartung mit Teilen, die für
Längere Betriebsdauer Ihrer Mobilfunkmasten

Mit den richtigen Komponenten können Sie jährlich über 1.000 £ sparen.*

Eine mangelhafte Kühlleistung Ihres Kühlturms kann zu höherem Energieverbrauch und höheren Kosten führen. Beispielsweise können die jährlichen Energiekosten pro Zelle durch die erhöhte Belastung des Kältemaschinenmotors um bis zu $5,256 steigen.
*Mehr erfahren

Originale Marley OEM-Teile, damit Ihr Tower optimal funktioniert:

partsgearbox

Getriebe, Motoren und Antriebe

Cooling Tower Parts - Fans

Lüfter und Lüfterzylinder

Cooling Tower Parts - Fill

Füll- und Tropfenabscheider

Cooling Tower Parts - Nozzles

Düsen und Ventile

partsmech

Kupplungen und Antriebswellen

Sie und Ihr Kühlturm verdienen nur das Beste.

Los geht's:

*Basierend auf Testergebnissen zur Messung der Annäherungstemperatur im SPX CT Entwicklungszentrum. Modell NC8306K bei einer Leistung von 50 PS und einem Durchfluss von 1746 Gallonen pro Minute. HW/CW/WB-Bedingungen: 95/85/78 Grad Fahrenheit.

de_DE