Marley 400/800MD Unilite
Gegenstrom-Kühlturm
Das Gegenstrom-Kühlturmdesign ermöglicht maximale Wärmeleistung pro Flächeneinheit. Minimiert den Pumpenkopfbedarf. Erhältlich mit dem Wärmeaustauschmedium Ihrer Wahl, um praktisch jede Wasserqualität zu erfüllen. Darüber hinaus bieten Ihnen Glasfaser-, Beton- oder Holzkonstruktionen die Flexibilität, das für Ihren Kühlturm am besten geeignete Material auszuwählen.
Fiberglas-Pultrusions-Gegenstrom-Kühltürme
Die im gesamten Kühlturm verwendeten pultrudierten Strukturkomponenten ergeben ein technisches Gerüst von unübertroffener Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Strukturelle Pultrusionen haben bei Zug und Druck eine ähnliche Festigkeit wie Stahl. Fiberglas ist unempfindlich gegenüber einer Vielzahl korrosiver Materialien und somit immun gegen Zersetzung.
Gegenstromkühltürme aus Beton
Betonkühltürme der Klasse 800 sind aufgrund ihrer Masse hurrikan- und taifunfest und trotzen den schädlichen Auswirkungen von Hitze und ultraviolettem Licht. Beton ist ein natürliches Material, das sich ideal für eine lange Lebensdauer in den rauesten Kühlturmumgebungen eignet. Und Beton wird niemals die Qualität des durch den Turm zirkulierenden Kühlwassers beeinträchtigen. Erhältlich in vorgefertigtem Beton für Arbeiten, bei denen Zeitplan und Wirtschaftlichkeit ein „zusammengebautes“ Produkt begünstigen, oder als Ortbeton, wenn Formgebung und Gießen vor Ort bevorzugt werden. Zellige oder Mehrlüfter-Kühlturmkonfigurationen erhältlich, um den Anforderungen vor Ort gerecht zu werden.
Holz-Gegenstrom-Kühltürme
Das gesamte Kühlturmholz wird nach der Herstellung druckimprägniert. Alle gefertigten Stahlkomponenten sind feuerverzinkt oder aus rostfreiem Stahl. Umfangreicher Einsatz inerter Kunststoffe für strukturelle und nicht strukturelle Komponenten. Konzipiert für den harten industriellen Einsatz mit langer Lebensdauer.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich Workshops zur Turmwartung der School of Cool®.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.