Produktdetails:
Verfügbarkeit: Weltweit
GPM-Bereich: 135-6720
OSHA-konform
Windlaständerungen zur Einhaltung der Bauvorschriften von Florida
Optionen für Erdbebenzonen mit hoher Erdbebensicherheit
Ideal für Papier-, Stahl- oder Zuckerfabriken oder wenn die Wassertemperatur 60 °C (140 °F) übersteigt
5 Jahre Garantie auf die mechanische Ausrüstung für die meisten Anwendungen
Was ist ein Kühlturm?
Kühltürme der Serien 10 und 15 sind vor Ort konstruierte, Spritzwasser-, Querstrom- und Holzkühltürme. Sie sind für den Einsatz in allen normalen Kühlwassersystemen konzipiert, einschließlich „Schmutzwassersystemen“, die den Langzeitbetrieb eines Filmfüllturms gefährden würden.
Die Serien 10 und 15 sind konzipiert für einfache Wartung während des Betriebs, was bei Anwendungen mit Schmutzwasser von entscheidender Bedeutung ist. Seit über 50 Jahren setzen sie den Standard für langfristige Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen.
Geringere Wartungskosten: Hochleistungslüfter aus Aluminiumlegierung oder faserverstärktem Epoxid, Geareducer aus Gusseisen und Antriebswellen aus Edelstahl erfordern nur regelmäßige Wartung. Im gesamten Kühlturm werden wartungsarme Materialien verwendet. Weit auseinander liegende Spritzwassereinfüllstutzen verhindern Verstopfungen. Der Einfüllbereich ist für die Reinigung leicht zugänglich.
Fünf Jahre Antriebsstranggarantie – die meisten Anwendungen: Welcher andere Hersteller gibt Ihnen eine volle fünfjährige Garantie auf die mechanische Ausrüstung Ihres Turms? Sie sparen wertvolles Geld für die Gerätewartung.
Bewährte Leistung: Marley steht zu seiner Verantwortung für zuverlässige Wärmeleistung. Wir haben es entworfen. Wir bewerten es. Wir garantieren es!
Ersatzteilverfügbarkeit aus einer Hand: Alle Turmkomponenten außer den Elektromotoren werden von SPX Cooling Technologies entwickelt, hergestellt und garantiert. Sie wissen immer, wen Sie für die benötigten Teile anrufen müssen. Sie können sich auch darauf verlassen, dass alle Komponenten des Kühlturms zusammenarbeiten, da sie für die Zusammenarbeit entwickelt wurden.
Flexible Kühlleistung: 24 Turmmodelle mit Kapazitäten bis zu 6720 GPM pro Lüfterzelle bieten die nötige Flexibilität für nahezu jede Aufgabe. Mit mehreren Lüfterzellen ist eine höhere Kühlturmkapazität möglich.
Extrem geringe Drift: XCEL® Tropfenabscheider beseitigen zuverlässig das kostspielige Problem von Tropfenablagerungen an Objekten rund um den Kühlturm. Dank der Korrosionsbeständigkeit von PVC müssen Sie die Abscheider während der gesamten Lebensdauer des Kühlturms wahrscheinlich nie austauschen. Für bestimmte Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen oder ein hohes Verstopfungsrisiko auftreten können, sind Tropfenabscheider aus Holz in Fischgrätmuster erhältlich.
Längere Lebensdauer: Die druckimprägnierte Struktur und die Spritzwasserschutzstangen aus Douglasie, die Stützgitter der FRP-Füllungen, die Tropfenabscheider aus PVC und alle anderen Kühlturmkomponenten sind auf jahrelangen Betrieb ausgelegt.
Lüfterzylinder: und die zugehörigen erleichterten Einlässe verbessern den Lüfterbetrieb.
Füll- und Fächerkombinationen: unterstützen sich gegenseitig für eine maximale Wärmeleistung in der Systemkonfiguration.
Düsen und Wasserverteilung: Systeme sorgen für eine gleichmäßige Füllabdeckung ohne übermäßigen Beitrag zum Luftdruckverlust.
Der Geareducer: sorgt für konstant optimale Lüftergeschwindigkeiten und arbeitet zuverlässig in einem gesättigten Luft-/Dampfgemisch mit korrosiver Wirkung.
Lüftermotoren: sind nach Marley-Spezifikationen für die besonderen Anforderungen des Kühlturmbetriebs ausgelegt. Die Motoren sind isoliert und bieten zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.
Antriebswellen: sind darauf ausgelegt, betriebsbedingte Stoßbelastungen zu absorbieren und so die Lebensdauer dieser kritischen Komponenten zu erhöhen.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.