Seite wählen

Marley Round Hybrid-Abgasreinigungsanlage

Naturzugkühlturm

Marke: Marley | Produktart: Kühltürme
Marley Round Hybrid Plume Abatement 1
Marley Round Hybrid Plume Abatement 2
Marley Round Hybrid Plume Abatement 3

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: Weltweit
 GPM-Bereich: 3000- 500000
Was ist ein Kühlturm?

Kreisförmige Hybridkühltürme sind die ideale Lösung zur Kühlung von höhere Wasserdurchflussraten mit reduzierte sichtbare Rauchfahne.

SPX Cooling Technologies verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion runder Hybridkühltürme. Effiziente Nasskühlung mit kalten Wassertemperaturen wird mit reduzierter sichtbarer Abgaswolke erreicht, ähnlich wie bei Trockenkühlsystemen. Die besonderen Vorteile eines runden Kühlturms sind die Beseitigung von Umwälzeffekten, die Reduzierung der Betriebskosten sowie die Kombination von Hybridkühlung mit höheren Wasserdurchflussraten.

Prinzip runder Hybrid-Kühltürme
Ein Hybridkühlturm funktioniert im Prinzip wie ein Nasskühlturm. Ein zusätzlicher Trockenteil im oberen Teil des Kühlturms reduziert die sichtbare Abgasfahne durch Erwärmung der feuchten Luft aus der Regenzone.

Die Ventilatoren für den Nassbereich sind rund um den Umfang der Kühlturmschale auf Bodenniveau angeordnet. Im Trockenbereich befinden sich die Ventilatoren oberhalb der Nassebene vor den Wärmetauschern. Durch die hyperbolische Schale wird ein natürlicher Zugeffekt erzielt, der die Ventilatoren beider Bereiche unterstützt. Dadurch wird der Stromverbrauch reduziert.

Beseitigung der Rezirkulationseffekte
Bei Zellenkühltürmen muss der Umwälzeffekt sowohl hinsichtlich der thermischen Leistung als auch hinsichtlich des schwadenfreien Betriebs berücksichtigt werden. Da die Schwaden des runden Kühlturms durch die höhere Hülle geleitet werden, wird der Umwälzeffekt eliminiert.

Senkung der Betriebskosten
Da der natürliche Zugeffekt die Ventilatoren unterstützt, verringert sich der Stromverbrauch. Insbesondere durch den Einsatz von Motoren mit zwei Drehzahlen werden deutlich geringere Betriebskosten erzielt.

Salzwasseranwendung
Der höhere Anstieg der Salzwolke führt zu einer breiteren Streuung. Das bedeutet, dass sich bei der Anwendung in Meerwasser die Salzpartikel auch besser in der Luft verteilen und die daraus resultierende Salzkonzentration am Boden deutlich reduziert wird. SPX verfügt über besondere Erfahrung mit der Bauteilkonstruktion und der Auswahl von Materialien, die für die Anwendung in Salzwasser geeignet sind.

Platzanforderungen
Bei runden Kühltürmen muss der Umwälzeffekt nicht berücksichtigt werden, daher verringert sich der Platzbedarf. Auch ist die runde Form günstiger als in definierten Abständen angeordnete Kühlturmzellen.

Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.

Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:

SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.

Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.

de_DE