SGS BTR Between-The-Rails-Einheitskühler
Industrieller Verdampfer
Produktdetails:
Verfügbarkeit: Nordamerika | Tonnagebereich: 1,6 – 15,2 Tonnen (5,6 kW bis 53,5 kW)
Anwendung: Einheit mit kleiner bis mittlerer Kapazität zur Verwendung in Gefrierschränken, Kühlschränken und Prozessräumen.
Spule: Optimierte Geometrie mit Rohraußendurchmessern von 5/8" und ¾" mit integriertem Turbo Spacer-Lamellendesign, das nominell 4 Lamellen pro Zoll erreicht.
Spulenmaterial: Wählen Sie zwischen Edelstahl, Aluminium oder Kupfer, passend für jede Anwendung.
Fans: Die Polymerschaufeln sind so konfiguriert, dass sie die Luft radial ausblasen und so eine gleichmäßige und konstante Luftverteilung gewährleisten.
Motoren: Standardoptionen von 0,167 bis 0,5 PS und 1100 U/min, einzeln an einen einzigen Klemmenblock angeschlossen.
SGS REFRIGERATION, INC.
827 W. Fortschritt Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER & ASSOCIATES
140 Schooner Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
COOL REFRIGERATION SYSTEMS & SOLUTIONS, LLC
38 South Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956 Freeport Dr
Montgomery, TX 77356
936-582-1160
reliant-sales.com
MIDWEST MECHANISCHE LÖSUNGEN
8125 Lewis Road
Golden Valley, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
LATEINAMERIKA: FROZTEC
11271 Interchange Circle Süd
Miramar, FL
954 499 1546
frosttec.com
KANADA: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
Postfach 1084 Station B, Mississauga, Ontario, Kanada L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca