SGS FL-Serie Zentrifugalproduktkühler
Industrieller Verdampfer
Produktdetails:
Verfügbarkeit: Nordamerika | Tonnagebereich: 2,5 – 47 Tonnen (8,8-165,4 kW)
Bodenmontage für Kühl- und Gefrierschränke
Effiziente Kühler und Gefriergeräte mit vorwärts gekrümmten Radialgebläsen, ausgelegt für Anwendungen mit hohem externem statischem Druck und geräuschempfindlichen Anwendungen
Erhältlich in 30 Modellen mit Front- oder Topauswurf
Kann innerhalb des Kühlers oder außerhalb des Raumes angeordnet sein, der vom Auslass geleitet wird
Ventilatortyp: Radial
Motorleistungsbereich: 1 – 50 PS
Leiser Betrieb
Wasserabtauung möglich
Ein Überblick über Spulenmaterialoptionen
SGS REFRIGERATION, INC.
827 W. Fortschritt Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER & ASSOCIATES
140 Schooner Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
COOL REFRIGERATION SYSTEMS & SOLUTIONS, LLC
38 South Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956 Freeport Dr
Montgomery, TX 77356
936-582-1160
reliant-sales.com
MIDWEST MECHANISCHE LÖSUNGEN
8125 Lewis Road
Golden Valley, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
LATEINAMERIKA: FROZTEC
11271 Interchange Circle Süd
Miramar, FL
954 499 1546
frosttec.com
KANADA: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
Postfach 1084 Station B, Mississauga, Ontario, Kanada L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca