Seite wählen
  • de_DE

Geareducer® – Doppelte Reduktion

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley Double Reduction Geareducer

Produktdetails:

 Hervorragende Haltbarkeit
 Speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt
 Entwickelt, um die Anforderungen der CTI-Norm 111 und der AGMA-Normen zu erfüllen oder zu übertreffen
 Mindestens L10A-Lebensdauer von 100.000 Stunden an Eingangs- und Ausgangswellen
 Langlebige Lippenöldichtung an der Eingangswelle
 Abtriebswelle mit wartungsfreiem Labyrinthring abgedichtet
 Timken-Kegelrollenlager
 Zweistufiges (Spiralkegel-/Stirnrad-)Untersetzungsgetriebe für effiziente Kraftübertragung
Proof In Performance

Marley Industriegetriebe werden speziell für Kühltürme in große Industrie Und Kraftwerksanwendungen. Ihr Design geht in Form und Funktion über die normalen AGMA-Anforderungen hinaus – sowohl um die Luftbewegung durch den Turm zu maximieren als auch um den Wartungsaufwand zu minimieren.

Obwohl die Hauptfunktion eines Geareducers darin besteht, die Drehzahl des Antriebs (normalerweise ein Elektromotor) auf eine Drehzahl zu reduzieren, die eine gute Lüfterleistung ermöglicht, muss er auch andere Kriterien erfüllen. Beispielsweise muss er den Lüfter primär stützen – den Stoßbelastungen beim Anlauf und bei nachfolgenden Drehzahländerungen standhalten – den Lüfter gegen seitliche Bewegungen als Reaktion auf Rotationskräfte verankern – und so wenig wie möglich zu Leistungsübertragungsverlusten sowie zur Geräuschentwicklung beitragen.

Angesichts dieser Anforderungen bieten viele Hersteller mechanischer Geräte akzeptable Drehzahlminderer an. Diese Einheiten sind für weniger anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen konzipiert und sind häufig nicht auf die Härten und Besonderheiten des Kühlturmbetriebs vorbereitet, wie etwa die korrosiven Auswirkungen des (häufig intermittierenden) Betriebs in einer extrem feuchten Umgebung. Infolgedessen leiden häufig sowohl die Lebenserwartung dieser kommerziellen Drehzahlminderer als auch die Wärmeleistung der Kühltürme, in denen sie installiert sind.

Marley ist der einzige große Hersteller, dessen Geareducer speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt wurden. Und da wir nicht nur für den Geareducer, sondern auch für die thermische Leistung der Kühltürme, in denen sie eingesetzt werden, eine Garantie geben, nehmen wir Entwicklung, Design und Herstellung sehr ernst. Dies hat zu einer beispiellosen Geschichte störungsfreien Betriebs geführt.

de_DE