Seite wählen

Kühlturm-Motor

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley Duty Motor

Produktdetails:

  TEFC (komplett gekapselt, lüftergekühlt)
  Bis zu 150 PS-Paket
  Ab 200 PS mit einstufigem Motor
  Minimaler Wartungsaufwand
  5 Jahre Garantie inklusive
Proof In Performance

Kühlturmmotoren in Marley-Produkten werden nach NEMA-Standards gebaut und Entwickelt, um den heißen, feuchten Bedingungen eines Kühlturms standzuhaltenDer TEFC-Motor (vollständig geschlossen, lüftergekühlt) ist vor Wasser und Schmutz geschützt, was den Wartungsaufwand reduziert.

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist das Innere des Motors zusätzlich lüftergekühlt und mit Epoxid beschichtet für maximaler Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit und Korrosion. Das Außengehäuse besteht aus hochwertigem Gusseisen.

Der TEFC-Motor mit seinem internen Lüfter ist zur Kühlung nicht auf den Luftstrom im Kühlturm angewiesen. Selbst bei niedriger Lüftergeschwindigkeit kann sich der Motor weiter selbst kühlen, was zu einer längeren Lebensdauer und höheren Zuverlässigkeit beiträgt. TEFC-Motoren sorgen bei allen Geschwindigkeiten für eine effektive Belüftung.

Um jeder Montagekonfiguration gerecht zu werden, befinden sich in jedem 90-Grad-Winkel des Motors und auf der Vorderseite jedes Endschilds Ablassschrauben.

Für Kühlturmanwendungen bis zu 100 PS sind die Motoren mit abgedichteten Lagern ausgestattet, die nicht geschmiert werden müssen.

In Kombination mit dem VFD in einem Einzellösungspaket können Kunden im Vergleich zu einem Zweigeschwindigkeitsstarter bis zu 30 Prozent Energieeinsparungen erzielen, und im Vergleich zu einem Eingeschwindigkeitsstarter bis zu 70 Prozent.*

*Basierend auf CoolSpec® Auswahl eines dreizelligen NC8405TAN mit je 40 PS Motorleistung für den 24/7-Betrieb über 5 Jahre. Der Gesamtwasserdurchfluss über den Turm beträgt 4500 GPM. Die Kosten belaufen sich auf 0,10 $ pro kWh bei einem angenommenen jährlichen Zinssatz von 0,3%. Die Kaltwasser-Solltemperatur beträgt 75 °F, die durchschnittliche Feuchtkugeltemperatur 50,7 °F (durchschnittlicher saisonaler Wert für Cincinnati, Ohio).

de_DE