Kupplung
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Produktdetails:
Leiser Betrieb
Keine axiale Trennung der Naben
Korrosionsbeständige Materialien und Beschichtungen
Einfach zu installieren
Auswuchten bei 1800 U/min nicht erforderlich
Schneller und einfacher Austausch flexibler Elemente
Gleicht Fehlausrichtungen in Winkel- und Parallelrichtung sowie Axialspiel aus
Hergestellt in den USA
Keine axiale Trennung der Naben
Korrosionsbeständige Materialien und Beschichtungen
Einfach zu installieren
Auswuchten bei 1800 U/min nicht erforderlich
Schneller und einfacher Austausch flexibler Elemente
Gleicht Fehlausrichtungen in Winkel- und Parallelrichtung sowie Axialspiel aus
Hergestellt in den USA
Die Marley SofTork™ MC-Kurzkupplung ist eine elastisches Element, Reifenkupplung speziell für Kühlturmanwendungen entwickelt.
Kupplungen bestehen aus zwei galvanisch verzinkten Naben aus Gusseisen mit Kugelgraphit und Klemmringen mit Befestigungselementen aus rostfreiem Stahl. Die SofTork-Kupplung hat hervorragende Schwingungsdämpfungseigenschaften. Die Stoßdämpfung ist ideal für Anwendungen mit Frequenzumrichtern und bietet ein hohes Maß an Flexibilität, um Fehlausrichtungen auszugleichen.
Marley SofTork Kupplungsbroschüre
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, Softworks
Marley SofTork Serie MC Kupplungshandbuch
Veröffentlicht in Bibliothek, Anleitungen
Markiert Handbuch, Softworks