Seite wählen

XCEL TU Drift-Eliminator

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
XCEL TU Drift Eliminator

Überblick

Marley entwickelte den ersten zellularen Tropfenabscheider in den 1970er Jahren, als die meisten Tropfenabscheider-Designs auf ineffektiven Lamellenkonfigurationen basierten.

Marley patentierte die XCEL-Generation von Eliminatoren in den frühen 80er Jahren. Kein anderer Eliminator konnte mit der niedrigen Driftrate und dem niedrigen Druckabfall des XCEL-Eliminators mithalten.

Proof In Performance
  Zelluläres Design
  Geringer Druckabfall
  Sehr geringe Driftraten
  Gegenstrom- und Kreuzstromausführungen

Heutzutage ist praktisch jeder Abscheider ein verschachteltes Zell-PVC-Design. XCEL ist ein fortschrittlicheres Design, das die heutigen anspruchsvollen Spezifikationen für Abdriftemissionen erfüllt oder übertrifft, ohne die Lüfterleistung zu beeinträchtigen. Jetzt werden die Abdriftraten bei gleichem Druckabfall auf die Hälfte des ursprünglichen XCEL reduziert.

Der Abscheiderauslasswinkel ist so wichtig, dass zwei separate Abscheiderkonstruktionen erforderlich sind – eine für Querstrom- und eine für Gegenstromtürme. Tests zeigen, dass die Luftrichtung, die den Abscheider verlässt, äußerst wichtig ist – fehlerhafte Konstruktionen verursachen zusätzliche Arbeit für den Ventilator.

Dies bedeutet entweder eine höhere Lüfterleistung oder eine geringere Kühlturmleistung. Die Querstromversion verfügt über Abflussschlitze im Abscheiderpaket, um sicherzustellen, dass eingeschlossener Abdrift auf die Nassseite des Kühlturms zurückgeführt wird.

Eine niedrige Driftrate ist das Hauptziel des Eliminatordesigns. Niedrige Driftraten sind das Hauptziel des Eliminatordesigns, wobei XCEL typische Driftraten von 0,0005% der Gesamt-GPM ergibt. Je nach Turmkonfiguration können niedrigere Driftraten erreicht werden.

XCEL-Abscheider erfordern wenig oder gar keine Wartung. Wenn sie gereinigt werden müssen, muss darauf geachtet werden, dass die PVC-Abscheiderpackungen nicht physisch beschädigt werden. Bei losen Ablagerungen von Schlamm, Fasern usw. kann ein Wassersprühstrahl verwendet werden, vorausgesetzt, die Sprühdüse wird ständig in Bewegung gehalten und der Wasserdruck ist nicht zu hoch (weniger als 30 psi empfohlen).

Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE