DF254 Gegenstrom-Folienfüllung
Kühlturmteile
Überblick
DF254 ist ein Filmfüllsystem, das das Risiko biologischer Verschmutzung deutlich reduziert, ohne dabei die Wärmeübertragungsleistung zu beeinträchtigen. DF254 ist eine von unten unterstützte, verstopfungsarme Holzfüllkonfiguration.
Offene, eckige Querriffelungen lassen Schmutz und biologische Verschmutzungen passieren und bieten gleichzeitig eine maximale Oberfläche und Turbulenzen für eine effiziente Wärmeübertragung.
DF254 ist eine von unten unterstützte, verstopfungsarme Holzfüllungskonfiguration. Offene, eckige Querrillen lassen Schmutz und biologische Verschmutzungen passieren und bieten gleichzeitig maximale Oberfläche und Turbulenzen für eine effiziente Wärmeübertragung.
Durch die Texturierung wird die Wärmeleistung verbessert, ohne dass es zu einer Verschmutzung kommt. DF254 bietet einen geringen Druckabfall in einem aerodynamischen, langlebigen Design.
DF254 lässt sich leicht an jede Turmkonfiguration anpassen. Um verschiedene Füllhöhen und/oder gewünschte Aufgaben zu erfüllen, kann DF254 in mehreren Schichten installiert werden. Die DF254-Füllung wird aus 0,020 Zoll dickem, UV-geschütztem, chemikalienbeständigem PVC (Polyvinylchlorid) thermogeformt. Das Material wird extrudiert und vor der Formgebung in einer der Kunststoffanlagen von Marley nach strengen Spezifikationen hergestellt.
Unten unterstützt
Erfordert eine Mindestanzahl an Stützen
Protokollkonfiguration
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.