Seite wählen

Marley MBX EZ Pack Fill

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Marley MBX EZ Pack Fill

Überblick

Die Marley MBX EZ Pack-Folienfüllung ist eine leistungsstarke, von unten gestützte PVC-Querstrompackung mit integrierten Lamellen und Tropfenabscheidern, die speziell für Füllstoffaustauschprojekte entwickelt wurde.

Das bauunternehmerfreundliche Fülldesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, ohne dass größere Turmmodifikationen erforderlich sind.

Proof In Performance
Die EZ Pack-Folienfüllung enthält hocheffiziente zellulare Tropfenabscheider, die in die Füllplatten integriert sind. Diese Abscheider können die Tropfenemissionen des Turms um den Faktor 10 oder mehr reduzieren. In die Füllplatten sind außerdem Lamellen integriert, die das Entweichen von Wasser verhindern und eine präzise Luftverteilung bei großen Schwankungen des Luftstroms gewährleisten.

MBX EZ Pack-Füllkörper sind ab Werk in verschiedenen Höhen und Luftwegen von 48 bis 60 Zoll erhältlich. Sie können vor Ort gelagert und an die genauen Luftwege und Höhenmaße angepasst werden, die für Querstromkühltürme erforderlich sind – unabhängig von Alter oder Hersteller des Turms. Nachrüstsätze umfassen Füllkörper und Stahlstützen, für die keine Hardware erforderlich ist. MBX EZ Pack-Füllkörper sind für den Einsatz in modularen Türmen stapelbar, sodass keine Zwischenstrukturen erforderlich sind.

MBX-Füllung wird aus inertem PVC thermogeformt und sorgt so für eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand. Das PVC hat eine Flammenausbreitungsrate von 25 oder weniger gemäß ASTM-84 und gilt als selbstverlöschend.

  Einfache Anpassung vor Ort an unterschiedliche Luftwege und Füllhöhen
  Hochleistung
  Von unten unterstütztes Querstrom-Filmfülldesign
  Integrierte Lamellen
  Integrierte Dreifach-Eliminatoren
  Flammenausbreitungsrate von 25 oder weniger gemäß ASTM-84
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE