Seite wählen

MBX Crossflow-Folienfüllung

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
MBX Crossflow Film Fill

Überblick

Bei der Marley MBX-Füllung handelt es sich um eine leistungsstarke, von unten unterstützte PVC-Packungsfüllung mit integrierten Lamellen und Tropfenabscheidern, die speziell für den Aftermarket entwickelt wurde.

Diese Füllung vereinfacht und beschleunigt die Installation und bietet gleichzeitig eine hervorragende Kühlleistung ohne größere Turmmodifikationen.

Proof In Performance
MBX-Füllung enthält hocheffiziente zellulare Tropfenabscheider, die in die Füllplatten integriert sind. Diese Abscheider können die Tropfenemissionen des Turms um den Faktor 10 oder mehr reduzieren.

In die Füllplatten sind außerdem Lamellen eingeformt, die das Entweichen von Wasser verhindern und eine präzise Luftverteilung bei großen Schwankungen des Luftstroms gewährleisten.

MBX-Füllpakete sind in verschiedenen Höhen und Luftwegen von 24 bis 48 Zoll erhältlich und können in nahezu jedem Querstromkühlturm installiert werden, unabhängig von Alter oder Hersteller des Turms. Nachrüstsätze einschließlich MBX-Füllpaketen, Glasfaserhalterungen, Edelstahlbeschlägen und Installationsanweisungen sind erhältlich.

  Hochleistung
  Von unten unterstütztes Querstrom-Filmfülldesign
  Integrierte Lamellen
  Integrierte Dreifach-Eliminatoren
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE