Seite wählen
  • de_DE

Leiter-Querstrom-Spritzfüllung

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Ladder Crossflow Splash Fill

Überblick

Die Leiterfüllungskonfiguration sorgt für eine hocheffiziente Wasserzerlegung, um eine ausgezeichnete Wärmeübertragung mit geringem Luftstromwiderstand zu erreichen. Der horizontale Abstand zwischen den Leitern ist variabel, um den Anforderungen an die Wärmeleistung gerecht zu werden.

Die spritzgegossene Leiterfüllung aus Polypropylen ist äußerst inert gegenüber chemischen Reaktionen.

Proof In Performance
Die Leiterfüllungskonfiguration sorgt für eine hocheffiziente Wasserzerlegung, um eine ausgezeichnete Wärmeübertragung mit geringem Luftstromwiderstand zu erreichen. Der horizontale Abstand zwischen den Leitern ist variabel, um den Anforderungen an die Wärmeleistung gerecht zu werden.

Die spritzgegossene Leiterfüllung aus Polypropylen ist äußerst inert gegenüber chemischen Reaktionen.

Die Leiterfüllung ist für einen Betrieb mit einer Wassertemperatur von 150 °F geeignet.

Leiterfüllkörper können praktisch in jedem Querstromkühlturm installiert werden, unabhängig von Alter und Hersteller.

  Hochleistung
  Hohe Temperaturbeständigkeit
  Variable Abstände
  Einzigartiges Design aus spritzgegossenem Polypropylen
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE