Marley AIO (All-in-One)-Bedienfeld
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmsteuerungen
Überblick
Der Marley® Das AIO-Bedienfeld vereint mehrere Kühlturm-Steuerungsfunktionen in einem praktischen und kostensparenden Panel. Dies reduziert die Installations- und Inbetriebnahmezeit vor Ort und bietet Vorteile für Installateure und Endnutzer. Typischerweise wird jede Kühlturmzelle mit einem AIO-Bedienfeld versorgt. Für die Stromversorgung der verschiedenen integrierten elektrischen Steuerschaltungen ist lediglich ein einziger Stromanschluss erforderlich. Alle Schaltungen werden werkseitig mit den zugehörigen Sensoren geprüft, und der Frequenzumrichter ist für die Motor- und Drehzahlregelung vorprogrammiert.
Die in das AIO-Bedienfeld integrierten Steuerungsoptionen können vom Kunden je nach Ausschreibungsspezifikation und Anforderungen auf der Baustelle konfiguriert werden. Eine typische Kombination ist der Frequenzumrichter (VFD) für den Lüftermotor, die Beckenheizungssteuerung, die Wasserstandssteuerung und die Vibrationsschalterschnittstelle. Das AIO-Bedienfeld ist benutzerfreundlich, verfügt über leicht verständliche visuelle Anzeigen und entspricht den UL508A-Standards für Industriebedienfelder.
Merkmale
- NEMA 3R-Außengehäuse aus lackiertem Stahl mit Kühlungsöffnungen.
- Der Hauptschalter bietet thermischen und Kurzschluss-Überlastschutz für das Bedienfeld. Ein einzelner eingehender Stromanschluss verteilt und reduziert dann die Spannung, um verschiedene integrierte Steuerfunktionen mit Strom zu versorgen. Zum Schutz des AIO-Bedienfelds ist kein vorgeschaltetes MOCP-zertifiziertes Gerät erforderlich.
- Am Haupttrennschalter des Panels sind Vorrichtungen für lokale Lockout/Tagout-Vorhängeschlösser vorhanden.
- Der integrierte VFD ist werkseitig mit Kühlturmparametern und Motordaten von Marley programmiert.
- Vibrationsschalterschnittstelle für Stromversorgung und Steuerung.
- Schnittstellenschaltung des Ölstandsschalters für Stromversorgung und Steuerung.
- 120 VAC-Stromversorgung für den Begleitheizungskreis, falls für eine externe Beruhigungskammer für den Wasserstand erforderlich.
Optionen
- Bypass-Motorstarter.
- NEMA 3R-Außengehäuse aus Edelstahl.
- 65.000 SCCR (Kurzschlussstromfestigkeit).
- Marley ABH (Advanced Basin Heater) Kaltwasser-Waschtisch-Heizungsregler.
- 4–20-mA-Senderkarte zur Fernüberwachung der Kaltwasserbeckentemperatur.
- LLC-Leitfähigkeits-Wasserstandsregler mit Nachspeisung, Alarmen und Abschaltkreisen.
- Ultraschall-Wasserstandsregler LLC+u mit Nachspeisung, Alarmen und Abschaltkreisen.
- VFD-Startup-Service, falls erforderlich.
Integrierter Einzelpunkt-Stromanschluss
Weniger Stromzufuhr
Vorprogrammiert und funktionsgeprüft
Wasserstandsregler optional
Beckenheizkreis optional
Schnittstellenschaltkreise für Vibrations- und Ölstandsschalter
Bereitstellung von Lockout/Tagout-Vorkehrungen
Weniger Stromzufuhr
Vorprogrammiert und funktionsgeprüft
Wasserstandsregler optional
Beckenheizkreis optional
Schnittstellenschaltkreise für Vibrations- und Ölstandsschalter
Bereitstellung von Lockout/Tagout-Vorkehrungen
Steuert Upgrade-Optionen
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert abh, aio, bacnet, Vibration
AIO-Bedienfeld IOM-Benutzerhandbuch
Veröffentlicht in Bibliothek, Anleitungen
Markiert aio, Broschüre