Produktdetails:
Verfügbarkeit: Weltweit
GPM-Bereich: 290 – 2700
OSHA-konform
Optionen für Erdbebenzonen mit hoher Erdbebensicherheit
Geräuscharme Lüfter serienmäßig bei allen Modellen
Einzel- oder Doppeleinlassrohrleitung
Robuster G-235 (Z725) verzinkter Stahl
Edelstahl der Serie 300, optionales Upgrade für Teile oder die gesamte Struktur
5 Jahre mechanische Garantie
Was ist ein Kühlturm?
Der Marley® Der NC Alpha ist ein werkseitig montierter, spritzbefüllter Kreuzstromkühlturm in Stahlkonstruktion, der speziell für Kühlsysteme mit verschmutztem Wasser entwickelt wurde, bei denen der langfristige Betrieb eines Filmkühlturms gefährdet wäre. Dank kürzerer Lieferzeiten und dem Wegfall der Montage vor Ort bietet der NC Alpha deutliche Vorteile für Branchen, in denen ein Spritzbefüllkühlturm für verschmutztes Wasser erforderlich ist.
NC Alpha ist der ideale Ersatz für Spritzfüllanwendungen, die zuvor von der Kühlturmreihe 10/15 genutzt wurden.
Geringer Wartungsaufwand/weniger Ausfallzeiten
Der Marley NC-Kühlturm ist eine der wenigen Turmkonfigurationen, die während des Betriebs gewartet werden können, sodass das Verteilungssystem gereinigt und überprüft werden kann, ohne dass die Pumpen abgeschaltet werden müssen. Darüber hinaus kann das Standard-Zahnradantriebssystem 5 Jahre lang ohne Ölwechsel oder Effizienzverlust betrieben werden. Ein enormer Vorteil gegenüber einem Riemenantriebssystem, bei dem der Riemen regelmäßig ausgetauscht und eingestellt werden muss. All dies bedeutet weniger Ausfallzeiten, was besonders für unternehmens- oder produktionskritische Anlagen wichtig ist.
Leise von Natur aus
Alle Marley NC-Kühltürme sind auf niedrige Geräuschpegel ausgelegt. Modelle mit der Option „Leise Lüfter“ sind mit der besten verfügbaren Kombination aus geräuscharmen Premium-Effizienzmotoren, leiser Antriebsreduzierung mit abgestimmten Getriebesätzen und hochfesten Premium-Effizienz-Lüftern ausgestattet. Zusammen sorgen diese Komponenten für einen leisen Betrieb für alle Anforderungen und Spezifikationen außer den strengsten. Schalldämpfung ist ebenfalls eine Option.
Langlebige Konstruktion
Robuster, schwerer, verzinkter G235-Stahl ist Standard, Edelstahl der Serie 300 ist optional als Upgrade für Teile oder die gesamte Turmstruktur erhältlich. ISO-zertifizierte Marley-Werke gewährleisten eine qualitativ hochwertige Werksmontage. Außerdem wird der NC-Kühlturm aus Edelstahl mit der exklusiven 5-Jahres-Garantie von SPX Cooling Technologies geliefert.
Niedrige Betriebskosten
Die hocheffizienten Alpha-Spritzfüller und Lüfter von Marley, die Wasserverteilung durch Schwerkraft sowie die effizienten mechanischen Antriebssysteme sorgen gemeinsam für maximale Kühlung bei minimalem Stromverbrauch.
Ganzjahresleistung
Erfüllt in der Sommerhitze die angegebenen Anforderungen und reagiert im Frühjahr und Herbst gut auf Energiemanagementtechniken.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.