Kühlsysteme für Rechenzentren
Damit Ihre Anlage optimal läuft, benötigen Sie anpassungsfähige Lösungen, die auf den Platzbedarf Ihres Rechenzentrums zugeschnitten sind, ohne Ihre Leistungs- und Umweltziele zu beeinträchtigen. Marley ist Ihr zuverlässiger Partner für skalierbare, energie- und wassereffiziente Kühloptionen, die auf die hohen Dichteanforderungen moderner Rechenzentren zugeschnitten sind.
Mit einer Reihe skalierbarer, modularer Optionen und einer über 100-jährigen Geschichte zuverlässiger Leistung eignen sich die Kühllösungen von Marley hervorragend für Rechenzentrumsumgebungen mit hoher Dichte. Marley bietet ein komplettes Portfolio an Wärmeableitungsgeräten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden:
- Kühltürme
- Verdunstungsflüssigkeitskühler
- Adiabatische Flüssigkeitskühler
- Trockenkühler
-
Optimieren Sie Ihren Energie- und Wasserverbrauch mit einem breiten Kühlportfolio, um Ihre Nachhaltigkeits- und Betriebsziele zu erreichen
- Maximieren Sie die Leistung Ihres Rechenzentrums mit bewährten, skalierbaren Lösungen für unternehmenskritische Betriebszeiten mit der Möglichkeit zukünftiger Upgrades vor Ort
-
Minimieren Sie den Platzbedarf mit Hochleistungszellen und kompakten Konfigurationen
- Vereinfachen Sie die globale Bereitstellung mit einheitlichem Design, bewährten Technologien und reaktionsschnellem Support auf allen Ihren Websites
Whitepaper: Effiziente Kühlsysteme für Rechenzentren

Whitepaper: Wassermanagement in adiabatischen Systemen

Marley Data Center Portfolio-Broschüre

Marley vereint ein Jahrhundert Erfahrung in Kühltechnologien mit einem breiten Produktportfolio und macht uns zum bevorzugten Beratungspartner für Kunden moderner Rechenzentren.
Rechenzentrums-Events mit Marley
Webinar: Wärmeableitung im Rechenzentrum
Einzelheiten:
Donnerstag, 24. September 2026
10:00 Uhr CDT
Online-Veranstaltung
Marley® OlympusMAX™
Optimieren Sie die Wärmeabfuhr in Rechenzentren mit einem flexiblen Flüssigkeitskühler, der Wasser- und Energieverbrauch minimiert. Der OlympusMAX zeichnet sich durch einfache Installation, hohe Betriebssicherheit und skalierbare Leistung aus.
Marley® NC Everest® Querstromkühlturm
Der Marley NC Everest bietet erhebliche Vorteile für Rechenzentren, darunter eine bis zu 50% höhere Kühlleistung, höhere Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten.
Marley® MD Everest® Gegenstromkühlturm
Mit bis zu 58% mehr Kühlleistung als andere vormontierte Kühltürme und der Möglichkeit, bis zu 80% schneller installiert zu werden als vor Ort errichtete Kühltürme, ist der Marley MD Everest eine ideale Lösung für Rechenzentren.
Marley OlympusV® Flüssigkeitskühler
Die Marley OlympusV Adiabatic-Serie vereint die Wassersparvorteile eines luftgekühlten Wärmeabgabesystems mit der Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung, um eine flexible Kühlung für Datensysteme zu gewährleisten.
Marley® DT-Flüssigkeitskühler
Der DT Fluid Cooler verfügt über die höchste nominale Kühlleistung pro Stellfläche unter den Flüssigkeitskühlern mit blankem Rohr und nur mit Spule und bietet außergewöhnliche Leistung bei geringerem Wasserverbrauch für Rechenzentren.
Marley 400 – Vor Ort errichteter Gegenstrom-Kühlturm
Der industrielle Gegenstromkühlturm von Marley hat sich als eines der effizientesten und zuverlässigsten Designs der Branche erwiesen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb von Rechenzentren.
Beratung anfordern