Seite wählen

Werkseitig montierte Flüssigkeitskühler für geschlossenen Kreislauf

zur Maschinenkühlung und geringeren Wärmebelastung

KÜHLTURMANWENDUNGEN / INDUSTRIELLE PROZESSKÜHLUNG

Marley® Flüssigkeitskühler zählen zu den effizientesten und zuverlässigsten Systemen für industrielle Kühlkreisläufe. Durch die geschlossene Kreislaufführung bleibt das Prozessmedium in den sauberen, geschlossenen Wärmetauschern unverschmutzt. Die Kühlung erfolgt durch den Umwälzstrom des Wassers über die Außenseite der Wärmetauscher.

Einige Flüssigkeitskühler in Hybridausführung von Marley verfügen über Wärmeübertragungsmedien, um eine höhere Kühlleistung zu erzielen und gleichzeitig Lüfterleistung und Platz zu sparen. Andere, ohne Wärmeübertragungsmedien, bieten eine größere Flexibilität im Trockenbetrieb bei kaltem Wetter.

Zu ihren vielen Vorteilen gehören:
Option Kupferspule. Im Vergleich zu herkömmlichen feuerverzinkten (HDG) Spulen bietet Kupfer eine bessere Korrosionsbeständigkeit und 15-30% mehr Wärmekapazität. Kupferspulen sind leichter, verbrauchen 35% weniger Flüssigkeitsvolumen und benötigen 35% weniger Lüfterleistung.

5 Jahre mechanische Garantie damit Ihre industriellen Prozesse Jahr für Jahr reibungslos laufen.

Zertifizierte Leistung vom Cooling Technology Institute (CTI) mit Wasser, Ethylenglykollösungen und Propylenglykollösungen.

Geräuscharme Lüfter als Standard und mehrere Lüfter- und Dämpfungsoptionen, um strengere Anforderungen zu erfüllen.

Anwendungen für Flüssigkeitskühler:

Maschinenkühlung

Fluid Cooler Heat Exchange
Luftkompressorkühlung
NC_Newlight
Maschinenmantelkühlung
Jacket Fluid Cooling
Hydraulikflüssigkeitskühlung
Fluid cooler for hydraulic

Erfahren Sie mehr darüber, wie Marley-Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf Teil Ihrer industriellen Prozesskühllösung sein können:

WP-NCE-18-thumbnail
On-Demand-Webinar: Flüssigkeitskühleranwendungen und -auswahl
Erweitern Sie Ihr Wissen über Verdunstungskühlung durch aufgezeichnete Webinare, die von technischen Experten von SPX Marley präsentiert werden. Jetzt registrieren und jederzeit ansehen.
WP-NCE-18-thumbnail
Kupferspule INSIGHT
Kupfer-Wärmetauscherspulen, die in Marley-Flüssigkeitskühlern verwendet werden, bieten viele deutliche Vorteile. Erfahren Sie hier mehr über die Vorteile von Kupfer.
Data Center Cooling
LW Flüssigkeitskühler
MH Eement Fluid Cooler Cutaway

MH Element Flüssigkeitskühler

Webinars

DT Flüssigkeitskühler

Verwenden Sie dieses Formular und ein SPX-Teammitglied wird sich noch heute bei Ihnen melden.
Um sofort mit jemandem zu sprechen, rufen Sie 1-800-4-Marley an.

de_DE