Seite wählen

Einblicke


SGS Insight – nach der Herstellung feuerverzinkt
Einblicke | Bibliothek

Feuerverzinkter Stahl ist ein Grundmaterial für die Konstruktion in der industriellen Kühlindustrie. Dieses Material wird typischerweise für Kondensatorschlangen verwendet und wurde kürzlich wieder in Gehäusematerialien für Verdunstungskondensatoren eingesetzt.

Marley Insight – QuickAssist
Einblicke | Bibliothek

QuickAssist macht die Installation von Einlassrohren und Ventilen an Marley® NC-Kühltürmen schneller und einfacher.

Einblick in die Kupferspule
Einblicke | Bibliothek

Die in den Flüssigkeitskühlern von Marley verwendeten Kupfer-Wärmetauscherschlangen bieten viele deutliche Vorteile.

Marley Insight – Comp-DS Antriebswelle
Einblicke | Bibliothek

Der Comp-DS ist ein völlig neues, technologisch fortschrittliches Antriebswellendesign, das die modernsten Anforderungen an Kühltürme erfüllen oder übertreffen soll.

Marley Insight – NCWD
Einblicke | Bibliothek

Der Marley NCWD ist ein innovativer, patentierter, fabrikmontierter Hybrid-Kühlturm, der speziell zur Abgasreduzierung entwickelt wurde.

Marley Insight – Ultraleiser Ventilator
Einblicke | Bibliothek

Der Ultra Quiet-Lüfter ist für HVAC-Kühlturmanwendungen konzipiert, bei denen sehr leise Geräusche erforderlich sind. Das breite Flügeldesign eignet sich gut für einen leisen Betrieb und bietet überlegene Luftströmung und Druckleistung bei reduzierter Geschwindigkeit.

Marley Insight – NC-Soundlösungen
Einblicke | Bibliothek

Für Anwendungen, bei denen eine Schallreduzierung unerlässlich ist, sind Marley® NC®-Kühltürme mit einer Auswahl erstklassiger geräuscharmer Optionen ausgestattet.

Marley Insight – OSHPD Seismic
Einblicke | Bibliothek

Der Marley® NC-Kühlturm verfügt über von der OSHPD vorab zugelassene Kühllösungen für alle Erdbebenanforderungen.
de_DE