Marley MX75 Crossflow-Filmfüllung
Marley MX75 ist ein Kühlturmfüllmaterial in Form einer hängenden Folie, das das Wasser in einem dünnen Film verteilt, der über große vertikale Flächen fließt und so für eine maximale Luftzirkulation sorgt.
MX625 Querstrom-Filmfüllsystem
Marley MX625 ist ein Kühlturmfüllmaterial in hängender Folienbauweise, das das Wasser in einem dünnen Film verteilt, der über große vertikale Flächen fließt und so für eine maximale Luftströmung sorgt.
Marley Mesa Crossflow Spritzschutz
Die Spritzfüllleiste von Marley Mesa ist der neueste Stand der Technik bei Spritzfüllelementen für Kühltürme. Die verbesserte Wärmeleistung der Mesa-Füllung erhöht in den meisten Fällen die Kühlturmkapazität. Variable Füllleistenabstände sorgen für die erforderliche Wärmeleistung bei minimalem Füllmaterial und minimaler Installationszeit. Die Mesa-Füllung wird je nach den Anforderungen an die Wärmeleistung oder der vorhandenen Kühlturmkonfiguration parallel oder senkrecht zum Luftstrom installiert.
Marley MBX Crossflow Filmfüllung
Marley MBX-Füllung ist eine leistungsstarke, von unten unterstützte PVC-Pack-Füllung mit integrierten Lamellen und Tropfenabscheidern, die speziell für den Aftermarket entwickelt wurde. Diese Füllung macht die Installation einfacher und schneller und bietet gleichzeitig eine hohe Kühlleistung ohne größere Turmmodifikationen.
Marley MC75 Gegenstrom-Füllung
MC75-Füllung wird aus 0,015 Zoll dickem, UV-geschütztem und chemikalienbeständigem Polyvinylchlorid (PVC) thermogeformt. Die Flammenausbreitungsrate beträgt weniger als 25 gemäß ASTM E-84 und gilt als selbstverlöschend. Das Material wird extrudiert und vor der Formgebung gemäß strengen Spezifikationen hergestellt.
Marley HP7i Lüfter
Marley HP7i-Ventilatoren sind speziell für Kühlturmanwendungen konzipiert und bieten deutliche Vorteile gegenüber anderen Ventilatortypen. Die Marley FlareTip-Blattverbesserung sorgt für eine höhere Leistung, indem sie Verluste an Spitzenspiel ausgleicht und die Luftbewegung neben dem Ventilatorzylinder unterstützt.
Marley Ladder Crossflow Spritzfüllmaterial
Die Leiterkonfiguration sorgt für eine hocheffiziente Wasserzerlegung, um eine ausgezeichnete Wärmeübertragung mit geringem Luftstromwiderstand zu erreichen. Der horizontale Abstand zwischen den Leitern ist variabel, um den Anforderungen an die Wärmeleistung gerecht zu werden.
Marley GridLoc Splash-Fill-Unterstützung
GridLoc Spritzschutzhalter ist ein spritzgegossener Polypropylenhalter für den Einsatz in Querstromtürmen. Das GridLoc-Design verfügt über ein Paar integrierter, gegenüberliegender, nach unten geneigter Spritzschutzgriffe, die an den vertikalen Strängen in jedem Fenster befestigt sind, um die Spritzschutze zu sichern.
Marley HP7000 Lüfter
Der Marley HP7000-Lüfter ist für den Einsatz in industriellen Kühltürmen konzipiert und bietet deutliche Vorteile gegenüber anderen Lüfterkonstruktionen. Die Marley FlareTip-Blätterverbesserung sorgt für eine höhere Leistung und gleicht Verluste beim Spitzenspiel aus – und unterstützt die Luftbewegung neben dem Lüfterzylinder.