Marley Sigma Holzkühlturm
Der hocheffiziente, wartungsarme Filmfüllturm bietet eine große Auswahl an Lösungen für mittlere bis schwere Industrieanlagen und große HLK-Anwendungen. Erhältlich in Douglasien- oder Redwood-Bauweise.
Marley NX250 Crossflow Düse
Der NX 250 ist ein Querstromdesign mit einer extragroßen, verstopfungsfreien Öffnung und wird typischerweise nur bei Querstromtürmen mit Spritzfüllung verwendet, bei denen Objekte in der Wasserversorgung Verstopfungen in kleineren Düsen verursachen.
Wiederaufbaudienste
SPX Cooling Technologies hat mehr Kühltürme entworfen, hergestellt und gebaut als alle anderen Hersteller zusammen. Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist unsere Philosophie, dass alle Komponenten so konzipiert sein müssen, dass sie speziell in Kühlturmumgebungen als integriertes System funktionieren. Wir wenden dasselbe Grundprinzip auf unseren integrierten Rekonstruktionsprozess für ältere Kühltürme an, um sie so gut wie neu oder sogar noch besser zu machen.
Marley MS Kühlturm
Für Installationen, bei denen die Ästhetik den Einsatz eines herkömmlichen Kühlturms ausschließt. Jeder Turm wird individuell entworfen, um die Anforderungen der jeweiligen Installation zu erfüllen.
Marley QuadraFlow Kühlturm
Der QuadraFlow ist einzigartig in seinem Design, einzigartig in seinem Aussehen und einzigartig in seiner Leistungszuverlässigkeit zu allen Jahreszeiten. Die FRP-Struktur und -Becken, die PVC-Füllung, die Lamellen und Abscheider, die Edelstahlbeschläge und die mechanische Geräteträgerstruktur – all das zusammen ergibt einen Kühlturm, der die Art von Betrieb und Behandlung verträgt, die minderwertigere Türme zerstören würde.
Marley Geareducer Datenblatt
SPX Cooling Technologies ist der einzige große Kühlturmhersteller, der die in seinen Geräten verwendeten mechanischen Komponenten (außer Elektromotoren) selbst entwickelt und herstellt. Seit mehr als 50 Jahren ist unser Programm so erfolgreich, dass unsere Marley-Lüfter, Geareducer und Antriebswellen häufig in OEM-Anwendungen und als Ersatzteile in Wasserkühltürmen von Wettbewerbern eingesetzt werden.
Kühlturm der Klasse F400
Der industrielle Gegenstromkühlturm von Marley hat sich als eine der effizientesten und zuverlässigsten Konstruktionen der Branche bewährt. Der Kühlturm F400 ist eine konsequente Weiterentwicklung dieses bewährten Designs und nutzt pultrudierte Glasfaserprofile als Strukturelemente. Pultrudiertes Glasfasermaterial hat sich im Chemieanlagenbau bewährt und ist ideal für die feuchte, korrosive Kühlturmumgebung. Es ist so stabil wie Stahl, wiegt aber nur einen Bruchteil davon. Es korrodiert jedoch nicht durch Chemikalien oder Feuchtigkeit und ist sonnenlichtbeständig.
Horizontales Steuerventil von Marley
Marley HC-Ventile sind in acht Größen mit Flanschen erhältlich, die an Glasfaser-, Stahl- und Gusseisenverteilungssysteme angepasst werden können. Die Proportionen des Ventilkörpers und die Anordnung der Innenteile sorgen für eine niedrige Austrittsgeschwindigkeit und begrenzen Spritzer, was zu einem geringen Druckabfall führt.
Naturzugkühlturm der Klasse 800
Mit insgesamt über 275 weltweit installierten und in Betrieb befindlichen hyperbolischen Naturzug-Kühltürmen aus Beton bietet Ihnen das Team von SPX Cooling Technologies eine hervorragende Quelle für Fachwissen in den Bereichen Design, Entwicklung, Herstellung und Konstruktion.