Strömungsabriss des Axiallüfters
Im Idealfall erzeugen Ventilatoren einen konstanten Luftstrom bei konstanter Drehzahl und konstantem Neigungswinkel der Ventilatorblätter.
Tipps zur Bedarfsermittlung und Erfassung umfassender Vibrationsdaten
Die Überwachung neuer und bestehender Kühltürme auf Vibrationen ist für die Aufrechterhaltung der langfristigen Leistung von entscheidender Bedeutung. Wie bei allen rotierenden oder beweglichen mechanischen Geräten ist mit Vibrationen an der Kühlturmstruktur und Geräuschen im Zusammenhang mit dem Antriebssystem zu rechnen. Im Vergleich zu anderen mechanischen Geräten liegen die Erregerkräfte im Kühlturm bei relativ niedrigen Drehzahlen.
Behebung von Lüftergeräuschen in Kreuzstrom- und Gegenstromkühltürmen
Ein leiserer Kühlturmbetrieb ist von entscheidender Bedeutung, da Einrichtungen und Gemeinden strengere Schallnormen einführen. Der erste Schritt besteht oft darin, die Geräusche des Ventilators zu minimieren. Allerdings ist die Reduzierung des Lüftergeräuschs allein nicht für alle Kühlturmkonfigurationen gleichermaßen vorteilhaft. Es ist wichtig zu verstehen, wann die Minimierung des Lüftergeräuschs die beste Option ist, um den gewünschten Geräuschpegel zu erreichen.
Fallstudie zum industriellen Verdunstungskondensator von SGS
SPX Cooling Technologies konnte schnell reagieren und seinen neuen SGS Industrial Evaporative Condenser (IEC) produzieren und liefern, um die erforderliche Vorlaufzeit von 2,5 Wochen für einen Frischfruchtprozess in South Carolina einzuhalten.
Fallstudie zur Water Street Tampa District Energy
Der Masterplan für Water Street Tampa sah eine belastbare, nachhaltige Nachbarschaftsinfrastruktur vor, um das Wohlbefinden von Bewohnern und Arbeitern durch Maximierung der öffentlich zugänglichen Freiflächen zu fördern.