Seite wählen

Marley AIO (All-in-One)-Bedienfeld

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmsteuerungen
Marley AIO Control Panel

Überblick

Der Marley® AIO Control Panel integrates multiple cooling tower control functions into one convenient and cost-saving panel – reducing field installation and startup time – benefitting the installing contractor and end user. Typically, each cooling tower cell uses one AIO control panel. Only a single-point incoming power connection is required to power the several integrated electrical control circuits included; all circuits are factory tested with associated sensors, and VFD is preprogrammed to jobsite motor and speed control signal.
Proof In Performance
Die in das AIO-Bedienfeld integrierten Steuerungsoptionen können vom Kunden je nach Ausschreibungsspezifikation und Anforderungen auf der Baustelle konfiguriert werden. Eine typische Kombination ist der Frequenzumrichter (VFD) für den Lüftermotor, die Beckenheizungssteuerung, die Wasserstandssteuerung und die Vibrationsschalterschnittstelle. Das AIO-Bedienfeld ist benutzerfreundlich, verfügt über leicht verständliche visuelle Anzeigen und entspricht den UL508A-Standards für Industriebedienfelder.

Merkmale

  • NEMA 3R-Außengehäuse aus lackiertem Stahl mit Kühlungsöffnungen.
  • Der Hauptschalter bietet thermischen und Kurzschluss-Überlastschutz für das Bedienfeld. Ein einzelner eingehender Stromanschluss verteilt und reduziert dann die Spannung, um verschiedene integrierte Steuerfunktionen mit Strom zu versorgen. Zum Schutz des AIO-Bedienfelds ist kein vorgeschaltetes MOCP-zertifiziertes Gerät erforderlich.
  • Am Haupttrennschalter des Panels sind Vorrichtungen für lokale Lockout/Tagout-Vorhängeschlösser vorhanden.
  • Der integrierte VFD ist werkseitig mit Kühlturmparametern und Motordaten von Marley programmiert.
  • Vibrationsschalterschnittstelle für Stromversorgung und Steuerung.
  • Schnittstellenschaltung des Ölstandsschalters für Stromversorgung und Steuerung.
  • 120 VAC-Stromversorgung für den Begleitheizungskreis, falls für eine externe Beruhigungskammer für den Wasserstand erforderlich.

Optionen

  • Bypass-Motorstarter.
  • NEMA 3R-Außengehäuse aus Edelstahl.
  • 65.000 SCCR (Kurzschlussstromfestigkeit).
  • Marley ABH (Advanced Basin Heater) Kaltwasser-Waschtisch-Heizungsregler.
  • 4–20-mA-Senderkarte zur Fernüberwachung der Kaltwasserbeckentemperatur.
  • LLC-Leitfähigkeits-Wasserstandsregler mit Nachspeisung, Alarmen und Abschaltkreisen.
  • Ultraschall-Wasserstandsregler LLC+u mit Nachspeisung, Alarmen und Abschaltkreisen.
  • VFD-Startup-Service, falls erforderlich.
  Integrierter Einzelpunkt-Stromanschluss
  Weniger Stromzufuhr
  Vorprogrammiert und funktionsgeprüft
  Wasserstandsregler optional
  Beckenheizkreis optional
  Schnittstellenschaltkreise für Vibrations- und Ölstandsschalter
  Bereitstellung von Lockout/Tagout-Vorkehrungen
de_DE