Seite wählen
  • de_DE

Kupplung

Kühlturmteile

Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Softorq Coupling

Produktdetails:

  Leiser Betrieb
  Keine axiale Trennung der Naben
  Korrosionsbeständige Materialien und Beschichtungen
  Einfach zu installieren
  Auswuchten bei 1800 U/min nicht erforderlich
  Schneller und einfacher Austausch flexibler Elemente
  Gleicht Fehlausrichtungen in Winkel- und Parallelrichtung sowie Axialspiel aus
  Hergestellt in den USA
Proof In Performance

Die Marley SofTork™ MC-Kurzkupplung ist eine elastisches Element, Reifenkupplung speziell für Kühlturmanwendungen entwickelt.

Kupplungen bestehen aus zwei galvanisch verzinkten Naben aus Gusseisen mit Kugelgraphit und Klemmringen mit Befestigungselementen aus rostfreiem Stahl. Die SofTork-Kupplung hat hervorragende Schwingungsdämpfungseigenschaften. Die Stoßdämpfung ist ideal für Anwendungen mit Frequenzumrichtern und bietet ein hohes Maß an Flexibilität, um Fehlausrichtungen auszugleichen.

de_DE