Antriebswelle – Flexkupplung
Kühlturmteile
Die Comp-DS Antriebswelle von Marley ist eine völlig neues, technologisch fortschrittliches Design, die die strengsten Anforderungen an Kühltürme erfüllen oder übertreffen sollen
Die Comp-DS-Verbundantriebswellen von Marley bieten die folgenden Vorteile:
Geringer Wartungsaufwand – Einfache Installation—Das vollschwimmende Design hat keine Zwischenkupplungen oder Lager. Das einfache Nabendesign und die entsprechenden modularen Flexelemente erfordern weniger Arbeitsaufwand bei Installation und Wartung als frühere Designs. Außerdem sind die Anforderungen an maximale Fehlausrichtungen bei der Installation geringer.
Leichtgewicht – Die leichte, dauerhaft verbundene Rohr- und Flanschbaugruppe kann von Technikern problemlos gehandhabt werden, ohne dass Hebezeuge erforderlich sind. Die Reduzierung der rotierenden Masse führt auch zu geringeren radialen Belastungen für Motor- und Geareducer-Lager. Darüber hinaus sind alle durch Vibrationen im mechanischen System und der angrenzenden Struktur auftretenden Belastungen geringer.
Moderne Konstruktion – Das robuste Verbunddesign besteht aus hochfesten Glasfaser- und/oder Kohlefaser-verstärkten Rohren in einer robusten Epoxidmatrix zusammen mit Glasfaserflanschen und urethanummantelten Kohlefaser-Flexelementen. Darüber hinaus wird die Anzahl der Komponenten und der Hardware minimiert.