Ultra-leiser Lüfter
Kühlturmteile
Produktdetails:
Bis zu 70% leichter als vergleichbare FRP-Lüfter
Reduziertes Vibrationspotenzial
Einfachere Handhabung und Installation
Hervorragend geeignet für abreißbare Türme oder städtische Nachrüstungen
Robuste Rotorblätter aus Marine-Aluminium, elastisch montiert an einer Nabe aus bearbeitetem Aluminium
Schnelle, einfache und präzise Tonhöheneinstellung
Erhältlich in den Durchmessern 66 bis 156 Zoll
• Das einzigartige aerodynamische Design optimiert die Leistungsmerkmale des Rotorblatts und sorgt für deutlich niedrigere Geräuschpegel im Vergleich zu niedrigen oder leisen Modellen.
• Bis zu 12 dBA Reduzierung des Geräuschpegels 5 Fuß über dem Ventilator im Vergleich zu herkömmlichen leisen Ventilatoren.
• Die Aluminiumkonstruktion des Ultra Quiet-Lüfters eignet sich ideal für die Nachrüstung, insbesondere in engen städtischen Umgebungen, in denen Kräne und andere Geräte nicht eingesetzt werden können.
• Der aus Aluminium gefertigte Ultra Quiet-Lüfter erfüllt die FM-Zulassungsstandards.
• Der ultraleise Lüfter ist für den Dauerbetrieb unter allen Betriebsbedingungen des Kühlturms ausgelegt. Er verfügt über Rotorblätter aus Aluminiumlegierung 5052 in Marinequalität, die sich gut für raue Kühlturmumgebungen eignen.
• Jedes Flügelblatt ist mit einer elastischen Halterung an der Nabe befestigt. Durch Lösen der Halterung können die Flügel einfach gedreht werden, um die gewünschte Neigung zu erreichen, was eine präzise Nutzung der Lüfterleistung ermöglicht.