Marley MBX EZ Pack Fill
Überblick
Das bauunternehmerfreundliche Fülldesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, ohne dass größere Turmmodifikationen erforderlich sind.
MBX EZ Pack-Füllkörper sind ab Werk in verschiedenen Höhen und Luftwegen von 48 bis 60 Zoll erhältlich. Sie können vor Ort gelagert und an die genauen Luftwege und Höhenmaße angepasst werden, die für Querstromkühltürme erforderlich sind – unabhängig von Alter oder Hersteller des Turms. Nachrüstsätze umfassen Füllkörper und Stahlstützen, für die keine Hardware erforderlich ist. MBX EZ Pack-Füllkörper sind für den Einsatz in modularen Türmen stapelbar, sodass keine Zwischenstrukturen erforderlich sind.
MBX-Füllung wird aus inertem PVC thermogeformt und sorgt so für eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand. Das PVC hat eine Flammenausbreitungsrate von 25 oder weniger gemäß ASTM-84 und gilt als selbstverlöschend.
Hochleistung
Von unten unterstütztes Querstrom-Filmfülldesign
Integrierte Lamellen
Integrierte Dreifach-Eliminatoren
Flammenausbreitungsrate von 25 oder weniger gemäß ASTM-84
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.