MBX Crossflow-Folienfüllung
Überblick
Diese Füllung vereinfacht und beschleunigt die Installation und bietet gleichzeitig eine hervorragende Kühlleistung ohne größere Turmmodifikationen.
In die Füllplatten sind außerdem Lamellen eingeformt, die das Entweichen von Wasser verhindern und eine präzise Luftverteilung bei großen Schwankungen des Luftstroms gewährleisten.
MBX-Füllpakete sind in verschiedenen Höhen und Luftwegen von 24 bis 48 Zoll erhältlich und können in nahezu jedem Querstromkühlturm installiert werden, unabhängig von Alter oder Hersteller des Turms. Nachrüstsätze einschließlich MBX-Füllpaketen, Glasfaserhalterungen, Edelstahlbeschlägen und Installationsanweisungen sind erhältlich.
Von unten unterstütztes Querstrom-Filmfülldesign
Integrierte Lamellen
Integrierte Dreifach-Eliminatoren
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.