Seite wählen
  • de_DE

MCR-Gegenstrom-Folienfüllung

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
MCR Counterflow Film Fill

Überblick

MCR ist ein Filmfüllsystem, das das Risiko biologischer Verschmutzung deutlich verringert und gleichzeitig den Verlust der Hochleistungswärmeübertragung minimiert.

Offene, versetzte vertikale Riffelungen lassen Schmutz und biologische Verschmutzungen passieren und bieten gleichzeitig eine maximale Oberfläche und Turbulenz zur Entwicklung der Wärmeübertragung durch Verdunstung.

Proof In Performance
MCR ist ein Filmfüllsystem, das das Risiko einer biologischen Verschmutzung deutlich verringert und gleichzeitig den Verlust der Hochleistungs-Wärmeübertragung minimiert.

Offene, versetzte vertikale Wellen lassen Schmutz und biologisches Wachstum passieren und bieten gleichzeitig maximale Oberfläche und Turbulenz, um die Wärmeübertragung durch Verdunstung zu fördern. Glatte Oberflächen ohne scharfe Übergänge halten die Wassergeschwindigkeit aufrecht und reduzieren die Anzahl von Einschränkungen, an denen biologisches Wachstum beginnt.

MCR-Füllung wird aus 0,015 dickem, chemisch beständigem PVC (Polyvinylchlorid) thermogeformt. Materialstärken von 0,020 und dicker sind ebenfalls erhältlich.

MCR lässt sich leicht an jede Turmkonfiguration anpassen. Die Füllkörpertiefe (Füllhöhe) ist variabel, um die richtige Wärmeübertragungsfläche innerhalb einer einzelnen Füllschicht bereitzustellen. MCR-Gegenstromfüllkörper können an Strukturelementen aufgehängt oder in praktisch allen Gegenstromkühltürmen von unten gestützt werden, unabhängig vom Alter oder Hersteller des Kühlturms.

  Vertikal geriffelte Filmfüllung
  Effiziente Wärmeleistung
  Geringer Wartungsaufwand
  Verstopfungsarmes Design
  Hängendes oder von unten gestützte Design
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE