Select Page

Relleno de película de contraflujo MCR

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
MCR Counterflow Film Fill

Descripción general

MCR es un sistema de relleno de película diseñado para reducir significativamente el riesgo de contaminación biológica y al mismo tiempo minimizar la pérdida de transferencia de calor de alto rendimiento.

Las corrugaciones verticales abiertas y desplazadas permiten el paso de los desechos y las incrustaciones de crecimiento biológico, al tiempo que proporcionan una superficie máxima y turbulencia para desarrollar la transferencia de calor por evaporación.

Proof In Performance
MCR es un sistema de relleno de película diseñado para reducir significativamente el riesgo de contaminación biológica y al mismo tiempo minimizar la pérdida de transferencia de calor de alto rendimiento.

Las corrugaciones verticales abiertas y desplazadas permiten el paso de los desechos y las incrustaciones de crecimiento biológico, al tiempo que proporcionan una superficie máxima y turbulencia para desarrollar la transferencia de calor por evaporación. Las superficies lisas sin intersecciones pronunciadas mantienen las velocidades del agua y reducen la cantidad de restricciones donde comienza el crecimiento biológico.

El relleno MCR está termoformado a partir de PVC (cloruro de polivinilo) químicamente resistente y de 0,015 de espesor. También están disponibles espesores de material de .020 y más gruesos.

MCR se adapta fácilmente a la configuración de cualquier torre. La profundidad del paquete de relleno (altura de relleno) es variable para proporcionar el área de transferencia de calor adecuada dentro de una única capa de relleno. El relleno de contraflujo MCR se puede colgar de miembros estructurales o se puede sostener en la parte inferior en prácticamente todas las torres de enfriamiento de contraflujo, independientemente de la antigüedad o el fabricante de la torre de enfriamiento.

  Relleno de película de flauta vertical
  Rendimiento térmico eficiente
  Bajo mantenimiento
  Diseño de baja obstrucción
  Diseño colgante o de soporte inferior.
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX