Mesa Crossflow-Spritzfüllung
Überblick
Variable Füllstababstände sorgen für die erforderliche Wärmeleistung bei minimalem Füllmaterial und minimaler Installationszeit.
Mesa-Füllstäbe werden aus korrosionsbeständigem PVC extrudiert. Die einzigartige Materialformel, die in den Mesa-Staben verwendet wird, erfüllt oder übertrifft den CTI-Standard 136 hinsichtlich Festigkeit, Entflammbarkeit und Schlagfestigkeit. Jeder Stab ist fest mit der spritzgegossenen Marley GridLoc-Polypropylen-Halterung für den Einsatz in Querstromtürmen verbunden. GridLoc bietet eine abriebfeste Halterung, die die Notwendigkeit von Tischstützen überflüssig macht.
Schwerlast
Leicht zu reinigen
Direkter Ersatz für Holzdrehbank und ACB-Füllung
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.